(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลสวิตช์ที่มีรูปแบบและรูปร่างของก้านโยกหลากหลายแบบให้เลือก
[คุณสมบัติ]
· ด้วยกลุ่มสินค้าที่มีความหลากหลายจึงสามารถเลือกรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ สามารถควบคุมได้อย่างราบรื่น และมอบความรู้สึกในการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลายแบบ
รหัสสินค้า |
---|
MS-500A-B |
MS-500K-B |
MS-500K-MF-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สี ก้านโยก | สวิตช์ ลักษณะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.25 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 3 วัน | SPDT | 12.6 | 34.5 | เงิน | ON-ON | ||
฿ 95.15 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 3 วัน | SPST | 12.6 | 34.5 | เงิน | ON-OFF | ||
฿ 207.62 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 3 วัน | SPST | 7.8 | 37.5 | สีดำ | ON-OFF |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | รูติดตั้ง | φ6 | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 13 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง