1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก เรซิ่น

ปลั๊ก เรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 124.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·เป็น ปลั๊ก ที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ,ฯลฯ. · มาตรฐาน NEMA: ไม่มี·สี ตัวเครื่อง หลัก: สีดำ

รหัสสินค้า
ME2592
ME2593
MP7000SALE
MP7002
MP7006
MP7007
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 124.56

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] สายดิน 2P12515

฿ 162.97

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] สายดิน 2P25015

฿ 190.33

฿ 114.22

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] สายดิน 3P25020

฿ 132.58

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[อื่น ๆ] 2P25020

฿ 124.15

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] 3P25015

฿ 133.55

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] สายดิน 3P25015

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี สีของตัวสินค้าหลัก สีดำ