(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ตัวแยกอุปกรณ์แหล่งจ่ายนี้ ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
MR2929 |
MR2930 |
MR2934 |
MR2935 |
MR2937 |
MR2938 |
MR2943 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | ความยาวสายไฟ (ม.) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | เต้ารับ สำหรับการหมุนย้อนกลับ | ประเภทสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,877.24 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 1 | ปลั๊กพ่วง 3P มีกราวด์ ความจุสูง 20A ชนิด Flat Blade | - | VCT | ||
฿ 2,237.44 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | - | ปลั๊กพ่วง 3P มีกราวด์ ความจุสูง 20A ชนิด Flat Blade | - | - | ||
฿ 2,847.59 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 1 | ความจุสูง 20A ชนิด Hook | - | VCT | |
฿ 2,707.93 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 1 | ความจุสูง 20A ชนิด Flat Blade | - | VCT | |
฿ 2,237.44 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 1 | ปลั๊กพ่วง 3P มีกราวด์ ความจุสูง 20A ชนิด Flat Blade | - | VCT | ||
฿ 2,963.08 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 1 | ปลั๊กพ่วง 3P มีกราวด์ ความจุสูง 20A ชนิด Flat Blade | 1 ชิ้น | VCT | ||
฿ 2,491.42 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | - | ปลั๊กพ่วง 3P มีกราวด์ ความจุสูง 20A ชนิด Hook | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงช่องเสียบ | อื่น ๆ | สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | คุณสมบัติอื่น ๆ | คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก |
มาตรฐานอื่น ๆ | JET |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง