(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] เต้ารับ AC และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ [การใช้งาน] สามารถใช้ปลั๊ก AC ทั่วไปได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย ของ อุปกรณ์ต่อพ่วง ร่วมกับ สวิตช์ ของอุปกรณ์หลัก หรือเช่น เอาต์พุต ของดิมเมอร์
รหัสสินค้า |
---|
AC-T03FB03 |
AC-T09FB19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มม.) | การติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.34 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 26 | 0.8/1.0/1.2 | Snap-In | ||
฿ 70.20 | AC CONCENT | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 23 | 2.0 | ดูที่แคตตาล็อก |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต | รูปทรง | A-2 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | สถานะมาตรฐาน NEMA | NA | มาตรฐานที่แสดง | PSE / UL / CSA |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 16 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 32.2 | รูปร่างขั้วต่อ | Fig.A |
สีของตัวสินค้าหลัก | สีดำ | ขั้วของการเปิดเพื่อใส่ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง