1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
EDK เต้ารับ AC ซีรีส์ 1

EDK เต้ารับ AC ซีรีส์ 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เต้ารับ 2P สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
AC-1
AC-1C
AC-1E-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ขั้วของการเปิดเพื่อใส่ การติดตั้ง

฿ 70.20

AC CONCENT 4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015PSE / UL153630NAยึดด้วยสกรู

฿ 81.33

AC CONCENT 3 ชิ้น 3 วัน 106PSE / UL162629.5NAดูที่แคตตาล็อก

฿ 68.56

AC CONCENT 100 ชิ้น 3 วัน -15PSE / UL / CSA154028.5มียึดด้วยสกรู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ/ ซ็อกเก็ต รูปทรง A-2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
สถานะมาตรฐาน NEMA NA รูปร่างขั้วต่อ ขั้วต่อบัดกรี