(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิ้ล เครื่องมือชั้นบิด, TKVVBS ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
· มี การทนความร้อน ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่นเหนือกว่า
· มีประเภทชั้นบิด และ สายคู่บิดเกลียว ให้เลือกใช้
· เนื่องจากชนิดของ สายคู่บิดเกลียว ถูก ตั้งค่า ที่ พิทช์ แตกต่างจากคู่ที่อยู่ติดกันสามารถลดเสียงรบกวนของ การจับคู่ข้าม
· เบรดชีลด์ ให้ไว้เป็น มาตราการแก้ไข สัญญาณรบกวน
· สามารถใช้งานการเดินสายแบบชิลด์ได้ง่ายเนื่องจากมีลวดระบายขนาดเดียวกับตัวนำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 241.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 322.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 430.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 537.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 645.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 752.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 860.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 967.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 615.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 665.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 714.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 763.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 813.36 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 862.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 912.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 963.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 17 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,020.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,076.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,133.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,190.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,246.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,303.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,360.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,417.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,473.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,530.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 27 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,587.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,643.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 29 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,700.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,757.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 31 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,813.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,870.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 33 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,927.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 34 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 1,983.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,040.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,097.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 37 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,153.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,210.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 39 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,267.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,324.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 41 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,380.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 42 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,437.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 43 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,494.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 44 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,550.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,607.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 46 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,664.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 47 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,720.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 48 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,777.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 49 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,765.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,820.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 51 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,875.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 52 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,930.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 53 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 2,986.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 54 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,041.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,096.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 56 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,152.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 57 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,207.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 58 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,262.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 59 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,317.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,373.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,428.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 62 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,483.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 63 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,539.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 64 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,594.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,649.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 66 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,704.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,760.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 68 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,815.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 69 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,870.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,926.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 71 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,981.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 72 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,037.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 73 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,092.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 74 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,147.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,202.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 76 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,258.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 77 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,313.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,368.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 79 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,424.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,479.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 81 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,534.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 82 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,589.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 83 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,645.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 84 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,700.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 85 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,755.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 86 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,811.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 87 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,866.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 88 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,921.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 89 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 4,976.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 0.2 | 24 | 2 | 4.6 | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 150 V | โล่กำบัง | มี | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | ขดลวด | สายเดรน |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โปรดดูที่แคตตาล็อก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง