(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิลทนความร้อนใยแก้วถักซิลิกา NPC PI SIGB
[คุณสมบัติ]
• ใช้เป็นสายไฟกันอย่างแพร่หลายสำหรับชิ้นส่วนกำเนิดความร้อนหรือวัสดุสายไฟสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุณหภูมิสูง เช่น สายเคเบิล SIGB
• ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สูงขึ้นไปอีก โดย NPC PI SIGB ใช้วัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิสูง เช่น เส้นใยแก้วซิลิกาและเทปโพลีอิไมด์ และสำหรับประสิทธิภาพด้านต้นทุน วัสดุพิเศษอื่น ๆ ช่วยให้สายเคเบิลทนความร้อนสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการ
รหัสสินค้า |
---|
NPC-PI-SIGB-1.25SQ-100 |
NPC-PI-SIGB-2.0SQ-100 |
NPC-PI-SIGB-3.5SQ-100 |
NPC-PI-SIGB-5.5SQ-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43,210.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.25 | 3 | 50/0.18 | 1.5 | ||
฿ 48,035.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 3.3 | 37/0.26 | 1.8 | ||
฿ 70,832.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.5 | 4.4 | 66/0.26 | 2.5 | ||
฿ 91,172.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5.5 | 5.1 | 35/0.45 | 3.1 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | โล่กำบัง | NA |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีขาว | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | ถักเปียเดี่ยวแก้วซิลิกอน | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โพลีไอไมด์ เทป เดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง