(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ในกรณีที่ไฟฟ้าดับอย่างกะทันหัน / ไฟฟ้าดับโดยทันทีระบบจะเปลี่ยนเป็นการทำงานของแบตเตอรี่และพีซีโดยอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
· มี ฟังก์ชั่น สำรอง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขัดข้องเพื่อป้องกัน PC จากความขัดข้องของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· พาวเวอร์ซัพพลาย ATX (ได้มา 80PLUS บรอนซ์ )
· ใช้เกรด อุตสาหกรรม รูทะลุ กระดาน สอง รู
· ประสิทธิภาพสูงผ่านการใช้วงจร ตัวเรียงกระแส ซิงโครนัส
·ใช้การ โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด เอาต์พุต ทั้งหมด กระแสไฟฟ้า 0 A
· ผ่านการรับรอง มาตรฐาน ความปลอดภัย (IEC / UL / CSA60950-1)
· พัดลมระบายความร้อน ปรับอุณหภูมิ / ความเร็วพร้อมการลดเสียงรบกวน
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บายที่ 1 W หรือน้อยกว่าการสื่อสาร ErPcommand
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ความจุ (W) | Serial ATA | สายไฟ แบบถอดได้สำหรับ คอนเนคเตอร์ ภายใน | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานอื่น ๆ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,909.07 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | พาวเวอร์ซัพพลาย ATX | 450 | มี | เหมาะสม | CE / UL / CCC / CSA | 150 | 86 | 140 | - | EN | - | ||
฿ 13,210.18 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | พาวเวอร์ซัพพลาย ATX | 450 | มี | เหมาะสม | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | - | EN | - | ||
฿ 13,838.10 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พาวเวอร์ซัพพลาย ATX | 450 | มี | เหมาะสม | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | มีหน่วยสัญญาณ USB | EN | - | ||
฿ 12,229.59 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | พาวเวอร์ซัพพลาย ATX | 500 | มี | เหมาะสม | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | - | EN | - | ||
฿ 11,330.18 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | พาวเวอร์ซัพพลาย ATX | 300 | มี | เหมาะสม | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 155 | ด้วย ฟังก์ชั่น สำรองข้อมูล | EN | แรงดันขาเข้า: 24 V DC (อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่แพ็ค เฉพาะด้าน ) | ||
฿ 11,665.72 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | พาวเวอร์ซัพพลาย ATX | 300 | NA | ไม่สามารถใช้ได้ | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 155 | - | EN | - | ||
฿ 13,485.72 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | พาวเวอร์ซัพพลาย ATX | 520 | มี | เหมาะสม | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | - | - | - | ||
฿ 11,903.31 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | พาวเวอร์ซัพพลาย SFX | 220 | มี | เหมาะสม | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 63.5 | 145 | - | EN | - | ||
฿ 51,392.90 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อื่น ๆ] พาวเวอร์ซัพพลาย ซ้ำซ้อน ERP | 1000 | มี | เหมาะสม | CE / UL / CSA | 108 | 83.8 | 350 | - | - | - | ||
฿ 51,392.90 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | [อื่น ๆ] พาวเวอร์ซัพพลาย ซ้ำซ้อน ERP | 1000 | NA | เหมาะสม | CE / UL / CSA | 108 | 83.8 | 350 | - | - | - | ||
฿ 43,292.53 | RELATION PC POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อื่น ๆ] พาวเวอร์ซัพพลาย ซ้ำซ้อน ERP | 550 | มี | เหมาะสม | UL / CSA | 108 | 83.8 | 400 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง