1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายถักหุ้มสายไฟ (ชนิดอ่อน)

สายถักหุ้มสายไฟ (ชนิดอ่อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 148.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายถักหุ้มสายไฟชนิดอ่อนที่เหมาะสำหรับใช้ป้องกันสายไฟที่บอบบาง และไม่ลุ่ยเป็นฝอยง่าย

[คุณสมบัติ]
· เป็นสายถักหุ้มสายไฟแบบสั่งผลิตพิเศษ
· ตัดได้อย่างเรียบเนียนด้วยกรรไกร
ใช้หุ้มป้องกันสายไฟได้อย่างรวดเร็วในสถานที่ใดก็ได้ เพราะไม่ต้องใช้คัตเตอร์เฉพาะด้าน
· ส่วนที่ถูกตัดจะไม่ลุ่ยเป็นฝอยแม้จะไม่ได้ผ่านการเชื่อมร้อนมาก่อน และยังคงดูเรียบเนียนหลังการตัด
· สินค้านี้มีคุณสมบัติทนต่อรอยขีดข่วน ทนต่อสารเคมี และทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม และมีความมั่นคงสูง
· สามารถยืดให้มีขนาดกว้างกว่าเดิมกว่าสองเท่า และเหมาะสำหรับใช้ป้องกันสายไฟที่บอบบาง เช่น สายเคเบิลออฟติก เนื่องจากมีความนุ่มและยืดหยุ่นกว่ารุ่นมาตรฐาน

รหัสสินค้า
NFL-3-1
NFL-3-5
NFL-3-10
NFL-3-300
NFL-6-1
NFL-6-5
NFL-6-10
NFL-6-300
NFL-9-1
NFL-9-5
NFL-9-10SALE
NFL-9-150
NFL-12-1
NFL-12-5
NFL-12-10
NFL-12-150
NFL-19-1
NFL-19-5
NFL-19-10
NFL-19-75
NFL-25-1
NFL-25-5
NFL-25-10
NFL-25-75
NFL-30-1
NFL-30-5
NFL-30-10
NFL-30-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)
(℃)
อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)
(℃)
สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) เส้นผ่าศูนย์กลางพับได้ตามธรรมชาติ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขยายสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)

฿ 148.39

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู561

฿ 493.40

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10-----565

฿ 653.81

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู5610

฿ 25,276.44

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 10-----56300

฿ 160.59

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู7111

฿ 653.81

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10-----7115

฿ 731.23

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู71110

฿ 30,163.12

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 10-----711300

฿ 197.67

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู11191

฿ 913.18

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10-----11195

฿ 1,143.78

฿ 588.93

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู111910

฿ 21,416.92

TUBE 1 ชิ้น 2 วัน 10-----1119150

฿ 246.97

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู12211

฿ 914.14

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10-----12215

฿ 1,254.59

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู122110

฿ 23,286.37

TUBE 1 ชิ้น 2 วัน 10-----1221150

฿ 283.04

TUBE 10 ชิ้น 6 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู15231

฿ 1,350.58

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10-----15235

฿ 1,553.87

TUBE 5 ชิ้น 6 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู152310

฿ 15,600.12

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ------152375

฿ 344.52

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู20321

฿ 1,737.68

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10-----20325

฿ 1,847.07

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู203210

฿ 20,426.84

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 10-----203275

฿ 442.09

TUBE 10 ชิ้น 6 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู34501

฿ 2,095.54

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10-----34505

฿ 2,348.09

TUBE 5 ชิ้น 6 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-70125สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู345010

฿ 26,047.27

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 10-----345075

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีเอสเตอร์ สี สีดำ คุณสมบัติ ทนต่อรอยขีดข่วน / ทนต่อสารเคมี / ทนต่อสภาพแวดล้อม
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-0 มาตรฐานอื่น ๆ UL/CSA