(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายถักหุ้มสายไฟยืดหยุ่น
[คุณสมบัติ]
· ยืดหยุ่นสูง ทนต่อการฉีกขาดและรอยขีดข่วน และสวมเข้าไปได้อย่างง่ายดาย
· สินค้าที่ปลอดภัยสูงเนื่องจากทุกซีรีส์มีคุณสมบัติดับไฟได้เองและทนต่อสารเคมีได้เหนือกว่า
· สามารถยืดให้มีขนาดกว้างกว่าเดิมถึงสองเท่า เพื่อใช้หุ้มสายไฟได้หลายช่วงขนาดด้วยสายถักนี้เส้นเดียว
[การใช้งาน]
· ใช้ป้องกันสายไฟ
· สายถักยืดหยุ่นที่สามารถใช้กับขนาดสายไฟที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางพับได้ตามธรรมชาติ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขยายสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.02 | TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 1 | ||
฿ 213.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 5 | ||
฿ 362.30 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | 10 | ||
฿ 7,689.54 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | 300 | ||
฿ 97.07 | TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 1 | ||
฿ 323.68 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 5 | ||
฿ 506.61 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 10 | ||
฿ 7,245.44 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 300 | ||
฿ 136.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 17 | 1 | ||
฿ 357.74 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 17 | 5 | ||
฿ 904.49 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 17 | 10 | ||
฿ 6,370.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 17 | 150 | ||
฿ 147.87 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 24 | 1 | ||
฿ 544.62 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 24 | 5 | ||
฿ 1,127.55 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 24 | 10 | ||
฿ 8,283.54 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 24 | 150 | ||
฿ 215.97 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 28 | 1 | ||
฿ 564.54 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 28 | 5 | ||
฿ 790.67 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 28 | 10 | ||
฿ 9,495.44 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 28 | 150 | ||
฿ 228.67 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 34 | 1 | ||
฿ 870.44 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 34 | 5 | ||
฿ 1,721.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 34 | 10 | ||
฿ 5,421.75 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 34 | 75 | ||
฿ 342.99 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 31 | 48 | 1 | ||
฿ 2,866.67 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 31 | 48 | 5 | ||
฿ 1,966.99 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 31 | 48 | 10 | ||
฿ 6,715.93 | TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 31 | 48 | 75 | ||
฿ 313.52 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 37 | 58 | 1 | ||
฿ 1,114.85 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 37 | 58 | 5 | ||
฿ 1,912.62 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 37 | 58 | 10 | ||
฿ 7,206.31 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 37 | 58 | 45 | ||
฿ 423.79 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 43 | 73 | 1 | ||
฿ 2,078.77 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 43 | 73 | 5 | ||
฿ 3,845.04 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 43 | 73 | 10 | ||
฿ 5,401.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 43 | 73 | 30 | ||
฿ 632.12 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 51 | 85 | 1 | ||
฿ 2,555.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 51 | 85 | 5 | ||
฿ 4,744.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 51 | 85 | 10 | ||
฿ 6,296.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 51 | 85 | 30 | ||
฿ 820.64 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 57 | 98 | 1 | ||
฿ 3,103.67 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 57 | 98 | 5 | ||
฿ 5,902.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 57 | 98 | 10 | ||
฿ 8,273.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 57 | 98 | 30 | ||
฿ 1,309.47 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 63 | 120 | 1 | ||
฿ 5,193.60 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 63 | 120 | 5 | ||
฿ 10,056.92 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 63 | 120 | 10 | ||
฿ 14,138.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 63 | 120 | 30 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -70 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู | วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ |
สี | สีดำ | มาตรฐาน | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน |
มาตรฐานอื่น ๆ | UL224/FAR25/CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง