(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แถบรัดที่ทนความร้อนได้ถึง 180°C (ใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมงโดยไม่สะดุด
[คุณสมบัติ]
แถบรัดที่ทนความร้อนได้ถึง 180°C
มีประสิทธิภาพในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงและฮีตเตอร์ชนิดอื่น ๆ
สินค้าเป็นสีเขียวเมล่อน
รหัสสินค้า |
---|
DK-100EXH-5 |
DK-100EXH-10 |
DK-100EXH-100 |
DK-150EXH-5 |
DK-150EXH-10 |
DK-150EXH-100 |
DK-200EXH-5 |
DK-200EXH-10 |
DK-200EXH-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.12 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 24 | 100 | 2.5 | 7 | ||
฿ 101.86 ฿ 61.22 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 100 | 2.5 | 7 | |||
฿ 573.73 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 24 | 100 | 2.5 | 7 | ||
฿ 114.74 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 10 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 34 | 150 | 3.5 | 11.5 | ||
฿ 305.66 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 34 | 150 | 3.5 | 11.5 | ||
฿ 1,350.58 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 | 150 | 3.5 | 11.5 | ||
฿ 204.39 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 48 | 200 | 4.8 | 15 | ||
฿ 348.96 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 48 | 200 | 4.8 | 15 | ||
฿ 2,514.56 ฿ 1,381.75 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 48 | 200 | 4.8 | 15 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | 46 ไนล่อน | สี | อื่น ๆ | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-0 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง