1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อไวนิล (โปร่งใส)

ท่อไวนิล (โปร่งใส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อแบบไม่หดตัว ชนิดใส สำหรับการใช้งานมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ท่ออเนกประสงค์ทำจาก PVC ชนิดอ่อน เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่น
· ท่อใส สะดวกสำหรับการป้องกัน โดยมองเห็นวัสดุแท่งสายไฟด้านใน
· ท่อไวนิล Denka สามารถพิมพ์ได้อย่างชัดเจน
· อาจรวมสินค้าที่มีข้อต่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไว้ด้วย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการป้องกันและเป็นฉนวนของสายไฟ

รหัสสินค้า
TB-2.0N-10
TB-2.0N-200
TB-3.0N-10SALE
TB-3.0N-200
TB-4.0N-10
TB-4.0N-200
TB-5.0N-5
TB-5.0N-10
TB-5.0N-200
TB-6.0N-5
TB-6.0N-10
TB-6.0N-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
ความหนาที่ต้องการ
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)

฿ 286.55

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 102.0±0.150.420.410

฿ 1,157.03

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 102.0±0.150.420.4200

฿ 270.19

฿ 103.13

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0±0.150.4530.4510

฿ 1,311.87

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 103.0±0.150.4530.45200

฿ 313.78

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 104.0±0.150.4540.4510

฿ 1,544.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -4.0±0.150.4540.45200

฿ 288.39

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105.0±0.20.550.55

฿ 352.49

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105.0±0.20.550.510

฿ 1,698.97

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 105.0±0.20.550.5200

฿ 298.65

TUBE 5 ชิ้น 3 วัน 106.0±0.20.560.55

฿ 365.89

TUBE 5 ชิ้น 6 วัน -6.0±0.20.560.510

฿ 1,853.81

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 106.0±0.20.560.5200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง กลม อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -20 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 60
สี โปร่งใส วัสดุ PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สี โปร่งใส