(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายถักสียืดหยุ่นที่สามารถยืดหดได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[การใช้งาน]
· ใช้จำแนกสีของสายไฟให้ตรงกับเครื่องจักรและพื้น
· ใช้หุ้มสายไฟได้หลายขนาดเนื่องจากมีความยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
FLC-9-1(W) |
FLC-9-5(W) |
FLC-9-10(W) |
FLC-9-150(W) |
FLC-12-1(W) |
FLC-12-5(W) |
FLC-12-10(W) |
FLC-12-150(W) |
FLC-19-1(W) |
FLC-19-5(W) |
FLC-19-10(W) |
FLC-19-75(W) |
FLC-25-1(W) |
FLC-25-5(W) |
FLC-25-10(W) |
FLC-25-75(W) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางพับได้ตามธรรมชาติ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขยายสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.59 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 17 | 1 | ||
฿ 2,250.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 17 | 5 | ||
฿ 759.67 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 17 | 10 | ||
฿ 8,273.89 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 17 | 150 | ||
฿ 179.39 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 24 | 1 | ||
฿ 530.50 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 24 | 5 | ||
฿ 1,016.27 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 24 | 10 | ||
฿ 9,190.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 24 | 150 | ||
฿ 289.14 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | 34 | 1 | ||
฿ 866.89 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | 34 | 5 | ||
฿ 1,614.85 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | 34 | 10 | ||
฿ 7,968.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | 34 | 75 | ||
฿ 326.24 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 31 | 48 | 1 | ||
฿ 1,102.15 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 31 | 48 | 5 | ||
฿ 1,981.20 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 31 | 48 | 10 | ||
฿ 9,190.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 31 | 48 | 75 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -75 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาว | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนต่อสารเคมี / ความต้านทานต่อการขัดถู | วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ |
สี | สีขาว | มาตรฐาน | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | คุณสมบัติ | ทนสารเคมี / รอยขีดข่วน |
มาตรฐานอื่น ๆ | UL224/FAR25/CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง