(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อป้องกันชนิดปราศจากฮาโลเจน ท่อที่ใช้สำหรับทำเครื่องหมายได้
[คุณสมบัติ]
· ท่อโพลีโอเลฟินชนิดอ่อนที่ผ่านการฉายรังสี ไม่ติดไฟและไม่หดตัว ปราศจากสารอันตราย เช่น โบรมีนจำเพาะและไนโตรเจน
· วัสดุเป็นโพลีโอเลฟินเรซิ่นชนิดอ่อนแบบเชื่อมขวางที่ไม่ติดไฟ
· ท่อแบบไม่หดตัวที่ปราศจากฮาโลเจนอย่างสมบูรณ์ ไม่ติดไฟ (ไม่มีสารหน่วงไฟที่ประกอบด้วยคลอรีนหรือโบรมีนจำเพาะ)
· เหมาะสำหรับการทำเครื่องหมาย ตัวอักษรไม่สามารถลบออกได้ง่าย
· ใช้สำหรับสินค้ายานยนต์ ฉนวนของชุดสายไฟ การปกป้องและป้องกันการกัดกร่อน/การกัดกร่อนจากไฟฟ้า
· ใช้ได้กับขั้วต่อสายไฟและหน้าสัมผัส และป้องกันการกัดกร่อน/การกัดกร่อนจากไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
ETC-3.0-10 |
ETC-3.0-20 |
ETC-4.0-10 |
ETC-4.0-20 |
ETC-5.0-10 |
ETC-5.0-20 |
ETC-6.0-10 |
ETC-6.0-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.41 ฿ 139.75 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.0±0.2 | 3 | 10 | ||
฿ 441.96 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.0±0.2 | 3 | 20 | ||
฿ 329.91 ฿ 198.04 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.0±0.3 | 4 | 10 | ||
฿ 580.21 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.0±0.3 | 4 | 20 | ||
฿ 382.10 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.0±0.3 | 5 | 10 | ||
฿ 576.39 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5.0±0.3 | 5 | 20 | ||
฿ 385.30 ฿ 231.30 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.0±0.5 | 6 | 10 | ||
฿ 615.10 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.0±0.5 | 6 | 20 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | กลม | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -55 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาที่ต้องการ(mm) | 0.35 | สี | สีขาว | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ / ความต้านทานการกัดกร่อน |
วัสดุ | โพลิโอเลฟินที่ปราศจากฮาโลเจน | มาตรฐาน | การทดสอบการเผาไหม้ของยานยนต์ | สี | สีขาว |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง