1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Han E / EE ซีรีส์ (การเชื่อมต่อแบบสกรู / ย้ำ)

คอนเนคเตอร์ Han E / EE ซีรีส์ (การเชื่อมต่อแบบสกรู / ย้ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 634.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบในจำนวนขาพิน คอนเนคเตอร์ แหล่งจ่ายไฟ อุดมคติสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ (รุ่นถูกแยกโดยใช้ "-" แทนที่จะเป็นช่องว่าง)

รหัสสินค้า
09-32-018-3001SALE
09-32-018-3101SALE
09-32-032-3001
09-32-032-3101
09-32-046-3001
09-32-046-3101SALE
09-33-006-2601
09-33-006-2701
09-33-010-2601
09-33-010-2701
09-33-016-2601
09-33-016-2611SALE
09-33-016-2701
09-33-016-2711
09-33-024-2601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน ตัวแทน ทิศทางการดึง สายไฟ

฿ 1,124.87

฿ 787.52

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)18หางปลาUL / CSA

฿ 1,087.11

฿ 761.09

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)18หางปลาUL / CSA

฿ 1,166.61

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)32หางปลาUL / CSA

฿ 991.68

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)32หางปลาUL / CSA

฿ 1,085.76

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)46หางปลาUL / CSA

฿ 1,505.07

฿ 1,128.95

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)46หางปลาUL / CSA

฿ 699.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)6ยึดด้วย สกรูCE / UL / CSA-

฿ 773.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)6ยึดด้วย สกรูCE / UL / CSA-

฿ 634.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)10ยึดด้วย สกรูCE / UL / CSA-

฿ 841.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10ยึดด้วย สกรูCE / UL / CSA-

฿ 747.98

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)16ยึดด้วย สกรูCE / UL / CSA-

฿ 822.93

฿ 579.18

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)16ยึดด้วย สกรูCE / UL / CSA-

฿ 869.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16ยึดด้วย สกรูCE / UL / CSA-

฿ 1,201.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16ยึดด้วย สกรูCE / UL / CSA-

฿ 1,458.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)24ยึดด้วย สกรูCE / UL / CSA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก
การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 16 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 500 / 600
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี ชนิด อื่น ๆ