(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์RO4 เป็นคอนเนกเตอร์เข้าคู่แบบสกรูที่กันน้ำ,ขนาดเล็กและทำจากโลหะ ตัวคอนเนกเตอร์นี้เมื่อเข้าคู่แล้วสามารถกันน้ำได้ถึง 200 kpa หรือความลึกของน้ำ 20 m ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ในน้ำหรือสภาพอากาศฝนตกโดยไม่มีผลกระทบ
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ชนิดเล็กพิเศษที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้หมดและขั้วกลมหลายอย่าง
· สามารถใช้งานที่ระดับน้ำลึก 20 m ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ในน้ำหรือขณะฝนตกได้โดยไม่มีผลกระทบ ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
R04-P12M6.3 |
R04-R5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ชนิด | การทำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สอดคล้อง (φมม) | แจ้งให้ทราบ: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | แจ้งให้ทราบ: แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 687.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | สายไฟ กับ สายไฟ | 300 ~ 420 | ปลั๊กตรง | 5.5–6.0 | 420V | 300V | ||
฿ 222.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 150 ~ 200 | เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead | - | 200V | 150V |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | R04 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง