1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ประเภทสกรูขนาดเล็ก SeriesR03

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ประเภทสกรูขนาดเล็ก SeriesR03
  • คอนเนคเตอร์ประเภทสกรูขนาดเล็ก SeriesR03
  • คอนเนคเตอร์ประเภทสกรูขนาดเล็ก SeriesR03
  • คอนเนคเตอร์ประเภทสกรูขนาดเล็ก SeriesR03
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ R03 โลหะขนาดเล็กเป็นสกรูแบบเข้าคู่ ซึ่งคอนเนคเตอร์นี้ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กและมีความหนาแน่นสูง และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์วัดในอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
R03-JB3M
R03-JB5F
R03-JB5M
R03-JB6M
R03-JB12M
R03-PB8F
R03-PB8M
R03-PB12M
R03-R2M
R03-R5M
R03-RB3M
R03-RB5F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ชนิด แจ้งให้ทราบ: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แจ้งให้ทราบ: แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

฿ 386.33

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)3สายไฟ กับ สายไฟ300อะแดปเตอร์รีเลย์420V300V

฿ 336.77

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5สายไฟ กับ สายไฟ150อะแดปเตอร์รีเลย์200V150V

฿ 329.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)5สายไฟ กับ สายไฟ150อะแดปเตอร์รีเลย์200V150V

฿ 375.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)6สายไฟ กับ สายไฟ300อะแดปเตอร์รีเลย์420V300V

฿ 655.74

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)12สายไฟ กับ สายไฟ300อะแดปเตอร์รีเลย์420V300V

฿ 322.06

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)8สายไฟ กับ สายไฟ200ปลั๊กตรง280V200V

฿ 279.98

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)8สายไฟ กับ สายไฟ200ปลั๊กตรง280V200V

฿ 517.55

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)12สายไฟ กับ สายไฟ300ปลั๊กตรง420V300V

฿ 313.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้300เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead420V300V

฿ 261.13

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)5ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้150เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead200V150V

฿ 216.77

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)3ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้300เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน420V300V

฿ 254.32

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้150เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน200V150V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร R03
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 2 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA วิธีการกำจัด อื่น ๆ