(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเนื่องจากความเท่าเทียมกันของ IP66
[คุณสมบัติ]
· K series ประกอบด้วยขั้วต่อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
·ซีรีส์นี้มาพร้อมกับซีลระหว่างแขน 2 อันเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและน้ำเข้าไปในปลั๊กซ็อกเก็ตฟรีซ็อกเก็ตคงที่ข้อต่อและส่วนประกอบอื่น ๆ ของตัวเครื่อง
·ทุกรุ่นในซีรีย์นี้ได้รับการออกแบบให้กันน้ำได้เมื่อผสมพันธุ์แล้ว
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 10 | การใช้งาน | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 8 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 430 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(Vr.ms) | 1,300 | สัญญาณ ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | #22 |
ขนาดของเปลือกหอย | 2K | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | วิธีการกำจัด | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) |
ระดับการป้องกัน | IP68/IP66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง