1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดใช้ซ้ำชนิดปล่อย ชนิดงานหนัก【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายรัดใช้ซ้ำชนิดปล่อย ชนิดงานหนัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 764.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายรัดใช้ซ้ำสำหรับการใช้งานที่ต้องอาศัยความแข็งแรงสูง

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ก่อสร้างและสำหรับติดผ้าใบป้องกันเข้ากับท่อนั่งร้าน
· ใช้ไนลอน 66 ซึ่งมีความทนต่อแรงดึงเป็นวัสดุหลัก ดังนั้นสินค้าจึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาวะที่รุนแรง

รหัสสินค้า
SG-RH300
SG-RH300W
SG-RH350
SG-RH350W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน

฿ 1,450.84

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1015.0 ถึง 87310กึ่งโปร่งแสง--40°C ถึง 85°C

฿ 1,750.84

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1015.0 ถึง 87310สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน-40°C ถึง 105°C

฿ 764.22

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1018.0 ถึง 105360กึ่งโปร่งแสง--40°C ถึง 85°C

฿ 908.95

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -18.0 ถึง 105360สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน-40°C ถึง 105°C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 8.3 วัสดุ ไนล่อน 6,6 เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) มาตรฐาน ตัวแทน UL ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 985