1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดชนิดใช้ซ้ำแบบตะขอปล่อย【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายรัดชนิดใช้ซ้ำแบบตะขอปล่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 325.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดใช้ซ้ำ ซึ่งรัดและมีตะขอยึดส่วนเกิน

[คุณสมบัติ]
· ชนิดใช้ซ้ำ ซึ่งรัดและมีตะขอยึดส่วนเกิน
· สามารถใช้เพื่อให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ด้วยความสะดวกในการติดและถอดออก
· เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ป้องกันสินค้าที่ต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง ฯลฯ

รหัสสินค้า
SG-FR100
SG-FR100W
SG-FR150
SG-FR150W
SG-FR200
SG-FR200W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน

฿ 325.16

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 105.0 ถึง 20100กึ่งโปร่งแสง--40°C ถึง 85°C

฿ 509.45

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -5.0 ถึง 20100สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน-40°C ถึง 105°C

฿ 370.84

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -5.0 ถึง 38155กึ่งโปร่งแสง--40°C ถึง 85°C

฿ 438.19

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -5.0 ถึง 38155สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน-40°C ถึง 105°C

฿ 442.45

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -5.0 ถึง 55205กึ่งโปร่งแสง--40°C ถึง 85°C

฿ 533.03

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -5.0 ถึง 55205สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน-40°C ถึง 105°C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 7.4 วัสดุ ไนล่อน 6,6 เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) มาตรฐาน ตัวแทน UL ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 300