1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบนด์ - เอซ T525

แบนด์ - เอซ T525
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,333.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ขันเกลียว ที่ช่วยให้ขันและตัด เข็มขัดรัดสายไฟ ได้อย่างง่ายดาย

[คุณสมบัติ]
แบนด์ - เอซ T525
■การขันที่มั่นคง
·การเปลี่ยนแปลงระหว่างการกระชับลดลง 40%
·แถบสีอ่อนไม่ทำให้ การเคลือบผิว ขดลวด เสียหายและยังป้องกันการเลื่อนหลุดด้านข้างอีกด้วย
■น้ำหนักเบา:195 ก.
· น้ำหนักเบา เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเมื่อยล้า
· 80 เครื่องมือ SGT-3 (280 กรัม)
■เหมาะกับมือที่เล็กกว่า
· รูปทรง ตัวจับชิ้นงาน ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่มีมือเล็กและช่วยป้องกันไม่ให้มือติด
ไฟ Band-Ace T525
■การขันที่มั่นคง
·การเปลี่ยนแปลงระหว่างการกระชับลดลง 30%
·แถบสีอ่อนไม่ทำให้ การเคลือบผิว ขดลวด เสียหายและยังป้องกันการเลื่อนหลุดด้านข้างอีกด้วย
■น้ำหนักเบา:195 ก.
· น้ำหนักเบา เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเมื่อยล้า
· 80 เครื่องมือ SGT-3 (280 กรัม)
■เหมาะกับมือที่เล็กกว่า
· รูปทรง ตัวจับชิ้นงาน ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่มีมือเล็กและช่วยป้องกันไม่ให้มือติด

รหัสสินค้า
T525
T525ライト
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ผูก

฿ 5,333.34

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 ชิ้น 3 วัน ประเภท ผูก มาตรฐาน

฿ 6,483.19

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 ชิ้น 3 วัน ประเภท ผูก นุ่ม

กำลังโหลด …

  1. 1