(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบวนการซีล อย่างสมบูรณ์แบบ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP68 สเตนเลส เหล็กกล้า ต่อมซุปเปอร์
[คุณสมบัติ]
การก่อสร้างโลหะให้ความ ต้านทานต่อ สารเคมีและ ทนสภาพอากาศ และ ทนต่อ แรงกระแทก (SUS304, SUS316L และอื่น ๆ เป็นทางเลือกในการผลิต)
· ซีล สมบูรณ์แบบป้องกันน้ำภายนอก น้ำมัน และฝุ่นภายนอกปกป้องชิ้นส่วนที่ งานละเอียด ภายใน
▪ เขี้ยวล็อค (ชนิด A) มีแรงยึดที่โดดเด่นพร้อมความดันแรงบิดขัดแน่นแบบกระชับ
· น็อตล็อค ไม่รวมอยู่ในซีรี่ส์ NSA
รหัสสินค้า |
---|
FSA13-05 |
FSA13-08 |
FSA17-06 |
FSA17-10 |
FSA21-10 |
FSA21-13 |
FSA26-16 |
FSA26-18 |
FSA33-22 |
FSA33-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ขนาดสกรู | ขนาด สกรู | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,645.16 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ5.3~3 | G(PF) 1/4" | G 1/4 | 5.3 ถึง 3 | 13.5 ถึง 13.9 | 8 | 17/17 | 8.5 | |||
฿ 1,040.01 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ7.8~4.5 | G(PF) 1 1/4" | G 1/4 | 8 ถึง 4.5 | 13.5 ถึง 13.9 | 8 | 17/17 | 8.5 | |||
฿ 13,110.94 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | Φ7~4 | G(PF) 3/8" | G 3/8 | 7 ถึง 4 | 17 ถึง 17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | ||
฿ 1,916.90 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ10~6 | G(PF) 3/8" | G 3/8 | 10 ถึง 6 | 17 ถึง 17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | |||
฿ 16,836.57 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | Φ10~6 | G(PF) 1/2" | G 1/2 | 10 ถึง 6 | 21.4 ถึง 21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | ||
฿ 2,464.26 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ14~9 | G(PF) 1/2" | G 1/2 | 14 ถึง 9 | 21.4 ถึง 21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | |||
฿ 22,103.60 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | Φ16~12 | G(PF) 3/4" | G 3/4 | 16 ถึง 12 | 26.9 ถึง 27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | ||
฿ 3,234.19 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ18~14 | G(PF) 3/4" | G 3/4 | 18 ถึง 14 | 26.9 ถึง 27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | |||
฿ 32,348.18 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | Φ22~16 | G(PF) 1" | G 1 | 22 ถึง 16 | 33.8 ถึง 34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | ||
฿ 2,960.07 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ25~18 | G(PF) 1" | G 1 | 25 ถึง 18 | 33.8 ถึง 34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) | วัสดุ | โลหะ |
---|---|---|---|---|---|
สี | อื่น | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี | มาตรฐานตัวแทน | CE / UL / CUL |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | รูปทรง ซีล | ชนิด A | สี | สีเงินมันวาว |
สอดคล้องกับมาตรฐาน | UL-C&US/VDE/CE | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | สแตนเลส (SUS303) | เกรด IP | ความดันบรรยากาศ IP68/5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง