(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แจ็คเก็ดไม่มีวัสดุเป็นอันตราย เช่น ฮาโลเจน หรือสายนำไฟฟ้า ดังนั้นจะไม่มีการปล่อยสารอันตรายแม้ว่าจะถูกกำจัดด้วยการเผาหรือการฝังกลบ
· วัสดุแจ็คเก็ต นอกเหนือจากตัวนำนั้น เป็นวัสดุชนิดเดียวกันทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลง่ายขึ้น
• แจ็คเก็ตใช้วัสดุยืดหยุ่นสูงสำหรับการประมวลผลง่าย นอกจากนี้มันยังบางและเบากว่า MVVS ทั่วไป ส่งผลให้สามารถใช้การได้สูงขึ้น
• ปล่อยควันเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ MVVS ทั่วไป ในขณะที่ยังคงรักษาระดับการหน่วงไฟที่เทียบเท่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น (จำนวนหน่วย / มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 355.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 710.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 1,065.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 1,420.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 1,775.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,130.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,485.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,841.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,196.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 1,649.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 1,815.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 1,980.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,144.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,309.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,474.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,640.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,804.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,969.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,134.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,279.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,387.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,495.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,603.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,711.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,819.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 2,927.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,035.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,143.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,251.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,359.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,467.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 31 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,575.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,683.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 33 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,791.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 3,899.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,007.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,115.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 37 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,223.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,330.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 39 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,438.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,546.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,654.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,762.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 43 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,870.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,978.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,086.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 46 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,194.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,302.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 48 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,410.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 49 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,854.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 4,949.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 51 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,044.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 52 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,139.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 53 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,233.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 54 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,328.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 55 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,423.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 56 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,517.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 57 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,612.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 58 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,707.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 59 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,801.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,896.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 5,991.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 62 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,085.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 63 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,180.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 64 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,275.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,369.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 66 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,464.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 67 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,559.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 68 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,653.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 69 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,748.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,843.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 71 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 6,937.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 72 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,032.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 73 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,127.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 74 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,221.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,316.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 76 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,411.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 77 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,505.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 78 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,600.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 79 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,695.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,790.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 81 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,884.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 82 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 7,979.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 83 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 8,074.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 84 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 8,168.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 8,263.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 86 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 8,358.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 87 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 8,452.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 88 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 8,547.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 89 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 | ||
฿ 8,642.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | 0.5 | 20 | 2 | 5.7 | 20/0.18 | 1.7 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 60 V | โล่กำบัง | มี | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
ขดลวด | NA | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | โพลีเอทิลีน- เบส | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โพลีเอทิลีน- เบส |
คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ | มาตรฐานอื่น ๆ | JCS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง