1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์เท้าเหยียบอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

สวิตช์เท้าเหยียบอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,178.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่นย่อส่วนของสินค้าอเนกประสงค์ของเรา มีชนิดบางที่ทำงานแบบดันกลับเพื่อให้ใช้งานง่ายและชนิดสองวงจรจำหน่าย

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างที่บางกว่าอลูมิเนียมดายคาสรุ่นอเนกประสงค์ทำให้เหยียบได้ง่ายขึ้น
· การทำงานแบบดันกลับช่วยลดความเมื่อยล้าและใช้งานได้อย่างมั่นคง
· การใช้งานหลัก
· การผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์ข้อมูล อุปกรณ์วัด อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์เครื่องเสียง ฯลฯ
· SFVA-1.
· โครงสร้างบางและการทำงานแบบดันกลับทำให้พื้นที่เหยียบกว้างและการทำงานมั่นคง
· มีตัวยึดเสริมสำหรับติดตั้งสวิตช์เท้าเหยียบให้เข้าที่ได้อย่างง่ายดาย

<การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะ>
· จะมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดของ SFVA-1 จาก 250 V AC 6 A เป็น 250 V AC 5 A หลังจากการจ่ายไฟฟ้าหมดลง
จะมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดของ SFVA-1-2 และ SFE-1-2 จาก 250 V AC 6 A เป็น 250 V AC 5 A ตั้งแต่สินค้าที่สั่งในวันที่ 12/1/2015

รหัสสินค้า
SFE-1-2
SFL-1
SFL-1-2
SFL-1H
SFVA-1
SFVA-1-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเคลื่อนไหว สไตล์ จัดอันดับ การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส การดำเนินการ หน้าสัมผัส วิธีการใช้งาน
(N)
สวิตช์ แบบฝัง สี ฝาครอบป้องกันที่ใช้บังคับ

฿ 2,618.97

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน ชั่วขณะประเภทคู่AC250V/5A1cx2ชั่วขณะ29.4ไมโครสวิตช์รูปทรง Vสีครีม-

฿ 1,301.76

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน ชั่วขณะชนิดพื้นฐานAC250V/6A1cชั่วขณะ19.6ไมโครสวิตช์รูปทรง VเมทัลลิกSCL-L/SCH-L

฿ 5,644.57

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน ชั่วขณะประเภทคู่AC250V/6A1cx2ชั่วขณะ19.6ไมโครสวิตช์รูปทรง VเมทัลลิกSF-007

฿ 1,558.27

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน สลับกันชนิดพื้นฐานAC250V/3A1aสลับกัน19.6ไมโครสวิตช์รูปทรง SเมทัลลิกSCL-L/SCH-L

฿ 1,178.75

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน ชั่วขณะแบบเท้าเหยียบด้านหลังAC250V/5A1cชั่วขณะ29.4ไมโครสวิตช์รูปทรง Vสีน้ำเงินนิวตันSCL-S/SCH-S

฿ 3,440.38

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน ชั่วขณะ2連形 / バック踏形AC250V/5A1cx2ชั่วขณะ29.4ไมโครสวิตช์รูปทรง Vสีน้ำเงินนิวตัน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ ฟังก์ชั่นกันน้ำ ใช่ โครงสร้างในการป้องกัน IP30
ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส