1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์เท้าเหยียบอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

สวิตช์เท้าเหยียบอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 884.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ในขณะที่ยังคงทำงานได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังมีชนิดทนความร้อนและทนต่อแรงกระแทกในราคาประหยัดเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าของเรา

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์เท้าเหยียบแบบบางและน้ำหนักเบา
· บอดี้หลักและฝาครอบเป็นโพลีคาร์บอเนตเพื่อให้ทนทานต่อความร้อนและแรงกระแทกได้ดีขึ้น หรือเป็นพลาสติก ABS เพื่อประหยัดต้นทุน
· ด้านล่างมีแผ่นเหล็กกล้าพร้อมขายาง ทำให้มีขนาดเล็กและเบาโดยที่ยังคงทำงานได้อย่างมั่นคง
· การใช้งานหลัก
· อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วัด อุปโภคบริโภค ฯลฯ
· SFK-1.
· บอดี้หลักและฝาครอบใช้โพลีคาร์บอเนตเรซิ่นเพื่อให้มีสีขาวขุ่น (บอดี้หลัก) และสีเทา (ฝาครอบ) แบบทูโทน

<การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะ>
· จะมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดของ SFK-1 และ SFO-1R จาก 250 V AC 6 A เป็น 250 V AC 5 A หลังจากการจ่ายไฟฟ้าหมดลง
· SFKF-1, SFKB-1, SFO-1B, SFO-1G, SFO-1M และ SFO-1-2
จะมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดจาก 250 V AC 6 A เป็น 250 V AC 5 A ตั้งแต่สินค้าที่สั่งในวันที่ 12/1/2015

รหัสสินค้า
SFK-1
SFK-1H
SFKB-1
SFKF-1
SFO-1-2
SFO-1B
SFO-1M
SFO-1R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ การเคลื่อนไหว สไตล์ จัดอันดับ การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส การดำเนินการ หน้าสัมผัส วิธีการใช้งาน
(N)
สวิตช์ แบบฝัง ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม สี ฝาครอบป้องกันที่ใช้บังคับ

฿ 1,037.26

SWITCH OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พีซีเรซินชั่วขณะชนิดพื้นฐานAC250V/5A1cชั่วขณะ9.8ไมโครสวิตช์รูปทรง Vเรซิ่นโพลีคาร์บอเนตเทา/ขาวขุ่นSCL-S/SCH-S

฿ 1,475.17

SWITCH OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พีซีเรซิน / เอบีเอส เรซินสลับกันชนิดพื้นฐานAC250V/3A1aสลับกัน9.8ใช้ไมโครสวิตช์รูปทรง Sเรซิ่น ABS /โพลีคาร์บอเนตเรซิ่นสีเทา/สีดำSCL-S/SCH-S

฿ 936.50

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน เอบีเอส เรซินชั่วขณะแบบเท้าเหยียบด้านหลังAC250V/5A1aชั่วขณะ7.8ไมโครสวิตช์รูปทรง Vเรซิ่น ABSสีดำ/สีดำSCL-S/SCH-S

฿ 884.17

SWITCH OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เอบีเอส เรซินชั่วขณะชนิดพื้นฐานAC250V/5A1aชั่วขณะ9.8ไมโครสวิตช์รูปทรง Vเรซิ่น ABSสีดำ/สีดำSCL-S/SCH-S

฿ 2,682.30

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน เอบีเอส เรซินชั่วขณะประเภทคู่AC250V/5A1ax2ชั่วขณะ3.92ไมโครสวิตช์รูปทรง Vเรซิ่น ABSแดง/เขียว-

฿ 925.69

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน เอบีเอส เรซินชั่วขณะชนิดพื้นฐานAC250V/5A1aชั่วขณะ3.92ไมโครสวิตช์รูปทรง Vเรซิ่น ABSสีดำ-

฿ 925.69

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 11 วัน เอบีเอส เรซินชั่วขณะชนิดพื้นฐานAC250V/5A1aชั่วขณะ3.92ไมโครสวิตช์รูปทรง Vเรซิ่น ABSงาช้าง-

฿ 928.88

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 3 วัน เอบีเอส เรซินชั่วขณะชนิดพื้นฐานAC250V/5A1aชั่วขณะ3.92ไมโครสวิตช์รูปทรง Vเรซิ่น ABSสีแดง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่นกันน้ำ ใช่ โครงสร้างในการป้องกัน IP30