(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฐานติดตั้งสำหรับใช้กับซีรีส์ AW, AWN และ AWP
· สามารถติดตั้งกับชุดไฟ โมดูลแผงวงจร ฐานขั้วต่อ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยเลื่อนใส่เข้าเฟรมบอดี้
· มีคุณสมบัติระบายความร้อนและทนทานต่อความร้อนดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับกล่องพลาสติก
· การใช้ฐานติดตั้งเสริมจะช่วยให้ติดตั้งแผงวงจรได้สะดวก
· เฟรมบอดี้ทรงฮีตซิงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.38 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38.9 | 49.2 | ||
฿ 148.58 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 38.9 | 69.2 | ||
฿ 159.47 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 38.9 | 94.2 | ||
฿ 164.91 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 38.9 | 119.2 | ||
฿ 158.98 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | 94 | ||
฿ 173.48 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 47 | 134 | ||
฿ 183.76 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 47 | 184 | ||
฿ 200.09 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 47 | 234 | ||
฿ 213.90 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 61.8 | 74 | ||
฿ 183.76 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 61.8 | 99 | ||
฿ 194.65 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 61.8 | 124 | ||
฿ 205.53 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 61.8 | 159 | ||
฿ 178.32 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 66.5 | 81 | ||
฿ 205.53 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 66.5 | 151 | ||
฿ 227.30 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 66.5 | 206 | ||
฿ 235.20 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66.5 | 256 | ||
฿ 235.07 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.5 | 90.6 | ||
฿ 216.42 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.5 | 130.6 | ||
฿ 232.14 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.5 | 170.6 | ||
฿ 253.91 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 86.5 | 220.6 | ||
฿ 218.73 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100.2 | 85.6 | ||
฿ 268.93 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100.2 | 160.1 | ||
฿ 272.55 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100.2 | 195.6 | ||
฿ 272.56 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 136.5 | 115.6 | ||
฿ 259.35 | AWC ALUMINUM ATTACHMENT BASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 136.5 | 155.6 | ||
฿ 317.78 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 186.1 | 147.8 | ||
฿ 342.69 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 186.1 | 187.8 | ||
฿ 393.76 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 186.1 | 237.8 | ||
฿ 453.46 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 186.1 | 287.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | วัสดุ | อะลูมิเนียม A1050P | ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | ชุบอลูไมท์สีเงิน | เสื้อ(มิลลิเมตร) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง