1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ์ดสเปสเซอร์ล็อค KGLS-S【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY

การ์ดสเปสเซอร์ล็อค KGLS-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 644.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนสำหรับยึดสายเคเบิล / ชุดสายไฟ
[คุณสมบัติ]
· สเปสเซอร์สำหรับแผงวงจรที่ยึดกับโครงได้ด้วยการกระทำครั้งเดียว
· มอบการทำงานสองฟังก์ชั่น โดยมีทั้งการกั้นระยะและการรองรับแผงวงจรและโครง

รหัสสินค้า
KGLS-8S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 644.33

CABLE ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ติดตั้งแบบสแน็ป วัสดุ ไนล่อน 66 รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) ส่วนหัว: ⌀ 4/ ส่วนขา: ⌀ 4.8
สี ธรรมชาติ รูปทรง รูติดตั้ง รูกลม ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) ส่วนหัว: 1 ถึง 2 / ส่วนขา: 0.5 ถึง 2.3
มิติระยะห่าง(มิลลิเมตร) 17.7 มาตรฐาน UL94 V-2 บันทึก ซีรีส์ KGPS-S สามารถใช้งานได้เป็นชุด แผงวงจรที่มีน้ำหนัก และอื่นๆ ซึ่งรองรับที่ส่วนกลาง