(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงสำหรับไมโครเวฟ สามารถใช้ได้ในช่วงความถี่กว้าง อีกทั้งยังมีความทนทานเหนือชั้น
· บอดี้ทำจากสแตนเลสแต่มีแบบทองเหลืองที่ราคาประหยัดกว่าด้วยเช่นกัน
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | กระบวนการเตรียมผิว: ตัวเครื่อง หลัก | ทอง |
กระบวนการเตรียมผิว: หน้าสัมผัส | ทอง | สอดคล้องกับ สายไฟ | RG-174/U / RG-188A/U / RG-316/U | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด: ภายนอก | หางปลา |
อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง | สูงสุด 1.15+0.2f (DC สูงสุด 3 GHz) | คีมย้ำหัวสายไฟ | TA-16 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 17.5 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้สกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMA-LP-316X(AU) ในชุด คอนเนคเตอร์ SMA - ปลั๊กรูปทรง L สำหรับสาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง