(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาโดยใช้วิธีการล็อคแบบดาบปลายปืนเพื่อการคัปปลิ้งแบบง่าย ปลั๊ก A
▪ เมื่อใช้สาย 75 Ω กับคอนเนคเตอร์ชนิด 50 Ω และมีความถี่ 200 MHz หรือต่ำกว่า ก็สามารถใช้กับสายนำสัญญาณ 75 Ω และเมื่อความถี่เกิน 200 MHz แนะนำให้ใช้ชนิด BNC 75 Ω
รหัสสินค้า |
---|
BNCP-1.5A-K |
BNCP-1.5ゴムツキ |
BNCP-2.5 |
BNCP-3 |
BNCP-3A-K |
BNCP-3DA-K |
BNCP-5 |
BNCP-5A-K |
BNCP-5DA-K |
BNCP-5DFB |
BNCP-58/U |
BNCP-58A-K |
BNCP-117NA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สอดคล้องกับ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด: ภายนอก | คีมย้ำหัวสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.04 ฿ 75.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หางปลา | EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V | หางปลา | TA-16 | ||
฿ 230.70 ฿ 122.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตะกั่วบัดกรี | EM-1.5C-2E / EM-1.5D-2E / 1.5C-XVS / 1.5D-QEV / 1.5C-2V / 1.5C-2V/S / 1.5D-2V | กระชับ | - | ||
฿ 290.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตะกั่วบัดกรี | EM-2.5D-2E / 2D-LFB-S / 2.5C-2V / 2.5D-2V / 2.5D-2V/S | กระชับ | - | ||
฿ 270.97 ฿ 105.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตะกั่วบัดกรี | EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2V | กระชับ | - | ||
฿ 140.24 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หางปลา | EM-3C-2E / 3C-2V | หางปลา | TA-34/TA-35 | ||
฿ 143.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หางปลา | EM-3D-2E / 3D-2V | หางปลา | TA-34/TA-35 | ||
฿ 329.03 ฿ 135.53 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตะกั่วบัดกรี | EM-5C-FB / EM-S-5C-FB / S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2V / 5D-2V/S | กระชับ | - | ||
฿ 240.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หางปลา | EM-5C-2E / 5C-2V | หางปลา | TA-35 | ||
฿ 144.42 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หางปลา | EM-5D-2E / 5D-2V | หางปลา | TA-35 | ||
฿ 339.24 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 5D-FB / 5D-FV | กระชับ | - | ||
฿ 194.51 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตะกั่วบัดกรี | RG-58/U / RG-58A/U | กระชับ | - | ||
฿ 241.18 ฿ 124.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หางปลา | RG-58/U / RG-58A/U | หางปลา | TA-34/TA-35 | ||
฿ 255.10 ฿ 153.72 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตะกั่วบัดกรี | S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-FB / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2V / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2V | ตะกั่วบัดกรี | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | BNC |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | กระบวนการเตรียมผิว: ตัวเครื่อง หลัก | Ni | กระบวนการเตรียมผิว: หน้าสัมผัส | ทอง |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการล็อคแบบสลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง