(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายไฟ ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ SATA3 ที่มี อัตราการส่งข้อมูล ข้อมูล 6 Gbps พร้อม กลอนล็อค คอนเนคเตอร์ ทั้งสอง
[คุณสมบัติ]
· สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระดาษทรายกลม ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน SATA3
· เป็น สายไฟ ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน SATA3 600 MB/S
· วิธีการที่หลายบิตถูกส่งตามลำดับโดยใช้บรรทัดเดียวไม่ทำให้สัญญาณ การเยื้องศูนย์ ระหว่างสายข้อมูล
· เนื่องจาก serial ATA เป็นวิธีการส่งข้อมูลแบบอนุกรม จำนวนสายสัญญาณจึงลดลงอย่างมาก และไม่จำเป็นต้อง คลองเลื่อย ขั้วเสียบสายจัมเปอร์
·ไดรฟ์และแม่สามารถเชื่อมต่อแบบตัวต่อตัว (ไม่มีความแตกต่างระหว่างเจ้านายและทาส)
· ด้วย กลอนล็อค ที่คลิกบน HDD (กลอนล็อค อาจไม่รองรับขึ้นอยู่กับ รุ่น)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลในระยะทางไกล
ความยาวสายไฟ | 0.5 m |
---|---|
คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ SATA , 7 พิน ตัวเมีย (พร้อม กลอนล็อค) - คอนเนคเตอร์ SATA , 7 พิน ตัวเมีย (มี กลอนล็อค) |
ความหนาของ เหล็กลวด | 26AWG |
เมื่อเทียบกับ Serial ATA2 (300 mb/s) ความเร็วที่มีประสิทธิภาพของ serial ATA3 (600 mb/s) จะอยู่ที่ประมาณสองเท่า
ด้วยขั้วต่อ กลอนล็อค ทั้งสอง
รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน ATA3 อนุกรม
รหัสสินค้า |
---|
TK-SATA3-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 568.80 | PC PARTS HARNESES | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ความยาว สายไฟ(ม.) | 0.5 | ชนิด | Serial ATA | สี | สีแดง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อ SATA ตัวเมีย 7 พิน (พร้อมสลัก) - ขั้วต่อ SATA ตัวเมีย 7 พิน (พร้อมสลัก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง