1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ รุ่น HK

HANDLE HK

มือจับ รุ่น HK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 289.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับที่มีที่จับทำจากอีลาสโตเมอร์ ช่วยให้ยกพัดลมได้ง่าย

รหัสสินค้า
HK-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 289.11

HANDLE HK 1 ชิ้น 4 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีดำ W(มิลลิเมตร) 183 H(มิลลิเมตร) 17
D(มิลลิเมตร) 22 รูติดตั้ง(ชิ้น) 2 ขนาด รูติดตั้ง ø 4.3
วัสดุ อีลาสโตเมอร์ (มือจับ) / โพลีเอไมด์ (ฐาน) สเปค รับน้ำหนักได้ 20 kgf

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HK-3 ในชุด มือจับ รุ่น HK