(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ออกแบบมาเพื่อใช้ในวงจร กระแสไฟฟ้า อ่อนสามารถวิเคราะห์วงจรต่างๆโดยใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC61010
·การตรวจจับ True RMS (ลิงก์ AC)
·การแสดงผลสูงสุด 9,999 นับ
· ฟังก์ชั่น การตรวจจับ สนาม แบบใช้ไฟฟ้า สำหรับการตรวจสอบ ตัวนำ พลังงานหรือไม่ให้พลังงาน
·การวัดอุณหภูมิตั้งแต่ -50 ถึง 1,000 ° C (เมื่อใช้ เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K)
· ฟังก์ชั่น การบันทึก MAX / MIN / AVG
· ฟังก์ชั่น ค้างค่าสูงสุด (การสุ่มตัวอย่าง 1 มิลลิวินาที ความแม่นยำ ± 250dgt)
·อินเตอร์เฟซ USB ลิงค์ออปติคัล (จำเป็นต้องมี KB-USB7 แยกต่างหากสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ PC )
CAT มาตรฐาน IEC | CAT Ⅲ 600 โวลต์ | มาตรฐาน IEC CAT.II | CAT II 1000 โวลต์ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ○ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด (1) | 60 ม. / 600 mV / 9.999 / 99.99 / 999.9 V (แรงดันไฟฟ้า DC / AC) | วิธีการใช้งาน | วิธี | วิธิการตรวจจับ สัญญาณ | วิธี ค่า แท้จริงที่แท้จริง |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | ส 184 ×ส 86 ×ล 52 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง