(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
- หลังจากการจีบจะมีการทำเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าใช้ แม่พิมพ์ ที่ เทอร์มินอล
- รูปทรง แม่พิมพ์ ยึด ฉนวนกันความร้อน ขดลวด อย่างแน่นหนา
- ด้วยการปรับความกว้างของช่องเปิดที่ มือจับ ด้วย กลไก ปรับ ทำให้ สามารถทำงานได้ในพื้นที่ จำกัด
รหัสสินค้า |
---|
P-743 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,882.75 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ขนาด เทอร์มินอล ใช้งานได้ | 0.3 / 0.5 / 1.25 / 2 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 207 | กลไกการตรวจสอบการขึ้นรูป | ปัจจุบัน (รวม ก้านโยกรีเลย์ ) |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ตัวจับชิ้นงาน อีลาสโตเมอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-743 ในชุด คีมย้ำหางปลา (P-743)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง