(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หางปลา สำหรับขั้วต่อซีรีส์ CE01
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัส หางปลา สำหรับซีรีส์ CE01
· ใช้ เครื่องมือช่วยถอด เฉพาะด้าน เพื่อดึงหน้าสัมผัสที่ด้านหลังของ คอนเนคเตอร์ เมื่อเปลี่ยนวงจรหรือทำการ อุปกรณ์สายไฟ ไม่ถูกต้อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
หลังจากจีบ เทอร์มินอล แล้ว เม็ดมีด เข้ากับ คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ขนาด หน้าสัมผัส | ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ (AWG) | คุณสมบัติ | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,837.94 ฿ 903.53 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #8 | 12 ถึง 10 | สินค้าสำหรับตัด | 10 | |||
฿ 3,482.82 ฿ 1,975.11 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #8 | 12 ถึง 10 | สินค้าสำหรับตัด | 10 | |||
฿ 627.87 ฿ 330.70 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #12 | 16 ถึง 12 | สินค้าสำหรับตัด | 10 | |||
฿ 1,061.34 ฿ 545.85 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #12 | 16 ถึง 12 | สินค้าสำหรับตัด | 10 | |||
฿ 249.07 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #16 | 14 | ชิ้นส่วนกด | 10 | ||
฿ 2,576.90 ฿ 1,301.59 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #16 | 14 | ชิ้นส่วนกด | 100 | ||
฿ 612.77 ฿ 141.18 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #16 | 20 ถึง 16 | ชิ้นส่วนกด | 10 | ||
฿ 2,356.96 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #16 | 20 ถึง 16 | ชิ้นส่วนกด | 100 | ||
฿ 348.96 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #16 | 24 ถึง 20 | ชิ้นส่วนกด | 10 | ||
฿ 2,372.32 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #16 | 24 ถึง 20 | ชิ้นส่วนกด | 100 | ||
฿ 267.16 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #16 | 14 | ชิ้นส่วนกด | 10 | ||
฿ 2,553.34 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #16 | 14 | ชิ้นส่วนกด | 100 | ||
฿ 371.81 ฿ 144.82 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #16 | 20 ถึง 16 | ชิ้นส่วนกด | 10 | ||
฿ 2,537.87 ฿ 1,455.72 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #16 | 20 ถึง 16 | ชิ้นส่วนกด | 100 | ||
฿ 423.10 ฿ 170.42 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #16 | 24 ถึง 20 | ชิ้นส่วนกด | 10 | |||
฿ 2,662.06 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #16 | 24 ถึง 20 | ชิ้นส่วนกด | 100 | ||
฿ 173.64 ฿ 103.80 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #20 | 22 ถึง 18 | ชิ้นส่วนกด | 10 | ||
฿ 1,642.45 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #20 | 22 ถึง 18 | ชิ้นส่วนกด | 100 | ||
฿ 183.74 ฿ 110.35 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #20 | 26 ถึง 22 | ชิ้นส่วนกด | 10 | ||
฿ 1,460.22 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | #20 | 26 ถึง 22 | ชิ้นส่วนกด | 100 | ||
฿ 268.63 ฿ 96.73 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #20 | 22 ถึง 18 | ชิ้นส่วนกด | 10 | ||
฿ 1,779.48 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #20 | 22 ถึง 18 | ชิ้นส่วนกด | 100 | ||
฿ 189.76 ฿ 113.95 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #20 | 26 ถึง 22 | ชิ้นส่วนกด | 10 | |||
฿ 1,592.39 ฿ 912.60 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | #20 | 26 ถึง 22 | ชิ้นส่วนกด | 100 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CE01 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
วัสดุ | ทองแดงอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส สัมผัส | ชุบผิวเงิน | สเปค | เดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง