1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส CM10 Series【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หน้าสัมผัส CM10 Series
  • หน้าสัมผัส CM10 Series
  • หน้าสัมผัส CM10 Series
  • หน้าสัมผัส CM10 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ปลั๊ก CM10 Series
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสสำหรับ CM10 Series
· มีแบบหางปลาและแบบบัดกรี
· ใช้เครื่องมือสำหรับแยกพิเศษเพื่อดึงออกจากพื้นผิวด้านหลังคอนเนคเตอร์ เมื่อเปลี่ยนวงจรหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการเดินสายไฟ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กคอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
CM10-#22SC(C1)(D8)-100SALE
CM10-#22SC(C3)(D8)-100SALE
CM10-#22SC(C4)(D8)-100SALE
CM10-#22SC(S1)(D8)-10
CM10-#22SC(S1)(D8)-100
CM10-#22SC(S2)(D8)-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ซีรี่ย์ที่ใช้งานได้ประเภท วัสดุ ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้
(AWG)
คุณสมบัติ สเปค ปริมาณ

฿ 1,365.72

฿ 770.27

CONNECTORS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หางปลาซีรีส์ CM10 ชนิด D / ซีรีส์ CM10 ชนิด D6ทองแดงอัลลอย20–22สำหรับ 10 แกนหน้าสัมผัสแบบแยก100

฿ 1,268.04

฿ 742.06

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หางปลาซีรีส์ CM10 ชนิด D / ซีรีส์ CM10 ชนิด D6ทองแดงอัลลอย16–20สำหรับ 2 แกนหน้าสัมผัสแบบแยก100

฿ 1,680.39

฿ 744.24

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หางปลาซีรีส์ CM10 ชนิด Dทองแดงอัลลอย22–24สำหรับ 10 แกนหน้าสัมผัสแบบแยก100

฿ 164.52

CONNECTORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ตะกั่วบัดกรีซีรีส์ CM10 ชนิด D / ซีรีส์ CM10 ชนิด D6ทองแดงผสม20 หรือน้อยกว่าสำหรับ 10 แกนหน้าสัมผัสแบบเดี่ยว10

฿ 1,100.87

CONNECTORS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ตะกั่วบัดกรีซีรีส์ CM10 ชนิด D / ซีรีส์ CM10 ชนิด D6ทองแดงอัลลอย20 หรือน้อยกว่าสำหรับ 10 แกนหน้าสัมผัสแบบแยก100

฿ 1,096.20

CONNECTORS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตะกั่วบัดกรีซีรีส์ CM10 ชนิด D / ซีรีส์ CM10 ชนิด D6ทองแดงอัลลอย16 หรือน้อยกว่าสำหรับ 2 แกนหน้าสัมผัสแบบแยก100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CM10 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
ขนาด หน้าสัมผัส #22 กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส สัมผัส ชุบผิวทอง