1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลรูปทรง BNC 75Ω ซีรีส์ BNC 75

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลรูปทรง BNC 75Ω ซีรีส์ BNC 75
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือคอนเนคเตอร์ 75 Ω ที่ใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์ (50 Ω) ซีรีส์ BNC ระบบการล็อคแบบสลักทำให้ติดและถอดออกได้ง่าย

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ซีรีส์ BNC75 เป็นชิ้นส่วน 75-Ω ที่ใช้ร่วมกับซีรีส์ BNC (50 Ω)
· สามารถใช้สลับกับซีรีส์ BNC ได้
· ระบบการล็อคแบบสลักทำให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย

รหัสสินค้า
BNC75-PJ-2.5V-CR-NI-CF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค BNC75
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 75 หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์พาแนลแจ๊ค
สายไฟ ใช้ 2.5C-2V ตัวเครื่อง (วัสดุ) ทองแดงอัลลอย ตัวนำ ภายนอก (ผ่านการประมวลผล) การชุบผิว Ni
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การประมวลผล) ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน คีมย้ำหัวสายไฟ CR-H-1100 เครื่องวัดความถี่(GHz) DC ถึง 1
วิธีการล็อค การล็อคแบบสลัก