(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Shellมีกุญแจ 5 ตำแหน่ง โดยการเปลี่ยนตำแหน่งกุญแจ อาจป้องกันการเข้าคู่ที่ไม่ตรงกันได้ แม้ว่าจะใช้คอนเนคเตอร์จำนวนมากที่มีการเชื่อมข้อมูลอาร์เรย์ประเภทเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
• SeriesWEB เป็นคอนเนคเตอร์แบบกลมที่กันน้ำได้ มีโครงสร้างในการป้องกัน IP67
• เลเอาท์ในการเชื่อม ใช้เม็ดมีด(Insert)เช่นเดียวกันกับ JM Series
• วิธีการล็อคของคอนเนคเตอร์ต่อถูกเปลี่ยนจากสกรูเป็นแบบหมุนล็อคเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการเชื่อม
• วิธีการล็อคแบบหมุนล็อค ช่วยล็อคและปลดล็อค และยืนยันได้ด้วยเสียงคลิกเมื่อคอนเนคเตอร์หมุนผ่าน 90 องศา
• หน้าสัมผัสถ้วยบัดกรีที่ฝังอยู่ในเม็ดมีด(Insert)จะถูกจัดเรียงในทิศทางเดียวกัน ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟเป็นเรื่องง่าย
▪ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL: File No. E72124
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เม็ดมีด หมายเลข | ปะเก็น | ขนาดของเปลือกหอย | ขนาด บุชชิ่ง φ D (มิลลิเมตร) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 729.29 ฿ 353.12 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1303 | มี | 13 | - | WEBSP1303M-1-D【ストレートプラグ】 | - | - | - | - | ||
฿ 1,061.03 ฿ 399.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1305 | มี | 13 | - | WEBSP1305M-1-D [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | ||
฿ 565.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1305 | มี | 13 | - | WEBSP1305F-1-D [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | |
฿ 589.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1607 | มี | 16 | - | WEBSP1607F-2-D【ストレートプラグ】 | - | - | - | - | |
฿ 855.10 ฿ 461.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 1610 | มี | 16 | - | WEBSP1610M-2-D【ストレートプラグ】 | - | - | - | - | ||
฿ 613.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2104 | มี | 21 | - | WEBSP2104F-1-D【ストレートプラグ】 | WEBSP2104F-2-D [ปลั๊กตรง] | WEBSP2104F-3-D [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 1,079.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2116 | มี | 21 | - | WEBSP2116M-1-D [ปลั๊กตรง] | WEBSP2116M-2-D [ปลั๊กตรง] | WEBSP2116M-3-D [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 801.39 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2116 | มี | 21 | - | WEBSP2116F-1-D【ストレートプラグ】 | WEBSP2116F-2-D [ปลั๊กตรง] | WEBSP2116F-3-D [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 960.48 ฿ 546.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2516 | มี | 25 | - | WEBSP2516F-1-D【ストレートプラグ】 | WEBSP2516F-2-D [ปลั๊กตรง] | WEBSP2516F-3-D [ปลั๊กตรง] | WEBSP2516F-7-D [ปลั๊กตรง] | - | ||
฿ 1,512.77 ฿ 806.46 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 2524 | มี | 25 | - | WEBSP2524M-1-D【ストレートプラグ】 | WEBSP2524M-2-D [ปลั๊กตรง] | WEBSP2524M-3-D [ปลั๊กตรง] | WEBSP2524M-7-D [ปลั๊กตรง] | - | ||
฿ 2,419.86 ฿ 1,399.41 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 1303 | NA | 13 | 9 | WEBR1303MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR1303M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | - | - | ||
฿ 2,235.77 ฿ 1,274.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 1303 | NA | 13 | 9 | WEBR1303FS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR1303F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | - | - | ||
฿ 2,480.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 1305 | NA | 13 | 9 | WEBR1305MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR1305M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | - | - | ||
฿ 2,299.24 ฿ 1,303.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 1305 | NA | 13 | 9 | WEBR1305FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR1305F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | - | - | ||
฿ 2,558.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 1607 | NA | 16 | 10.5 | WEBR1607MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR1607M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | - | - | ||
฿ 2,344.32 ฿ 1,353.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 1607 | NA | 16 | 10.5 | WEBR1607FS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR1607F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | - | - | ||
฿ 2,414.60 ฿ 1,449.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 1610 | NA | 16 | 10.5 | WEBR1610FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR1610F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | - | - | ||
฿ 2,618.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2104 | NA | 21 | 14.1 | WEBR2104MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2104M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,618.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2104 | NA | 21 | 11 | WEBR2104MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2104M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,618.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2104 | NA | 21 | 8.7 | WEBR2104MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2104M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,425.89 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2104 | NA | 21 | 14.1 | WEBR2104FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2104F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,425.89 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2104 | NA | 21 | 11 | WEBR2104FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2104F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,425.89 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2104 | NA | 21 | 8.7 | WEBR2104FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2104F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2104F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,661.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2107 | NA | 21 | 14.1 | WEBR2107MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2107M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,661.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2107 | NA | 21 | 11 | WEBR2107MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2107M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,661.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2107 | NA | 21 | 8.7 | WEBR2107MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2107M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,480.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2107 | NA | 21 | 14.1 | WEBR2107FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2107F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,480.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2107 | NA | 21 | 11 | WEBR2107FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2107F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,480.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2107 | NA | 21 | 8.7 | WEBR2107FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2107F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2107F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,697.26 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2110 | NA | 21 | 11 | WEBR2110MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2110M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2110M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2110M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,697.26 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2110 | NA | 21 | 8.7 | WEBR2110MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2110M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2110M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2110M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,829.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2116 | NA | 21 | 14.1 | WEBR2116MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2116M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,829.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2116 | NA | 21 | 11 | WEBR2116MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2116M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,829.93 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2116 | NA | 21 | 8.7 | WEBR2116MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2116M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,594.74 ฿ 1,447.35 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2116 | NA | 21 | 14.1 | WEBR2116FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2116F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,594.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2116 | NA | 21 | 11 | WEBR2116FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2116F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,594.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2116 | NA | 21 | 8.7 | WEBR2116FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2116F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2116F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,938.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2119 | NA | 21 | 8.7 | WEBR2119MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2119M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2119M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2119M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,513.17 ฿ 1,431.50 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 19 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2119 | NA | 21 | 14.1 | WEBR2119FS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2119F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2119F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2119F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 3,817.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 19 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2119 | NA | 21 | 11 | WEBR2119FS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2119F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2119F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2119F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,510.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 19 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2119 | NA | 21 | 8.7 | WEBR2119FS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2119F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2119F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2119F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | - | ||
฿ 2,968.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2516 | NA | 25 | 16 | WEBR2516MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2516M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,968.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2516 | NA | 25 | 13 | WEBR2516MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2516M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,968.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2516 | NA | 25 | 10 | WEBR2516MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2516M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,649.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2516 | NA | 25 | 13 | WEBR2516FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2516F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,649.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | สายไฟ กับ สายไฟ | 10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2516 | NA | 25 | 10 | WEBR2516FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2516F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2516F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,173.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2524 | NA | 25 | 16 | WEBR2524MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2524M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,173.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2524 | NA | 25 | 13 | WEBR2524MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2524M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,173.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2524 | NA | 25 | 10 | WEBR2524MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2524M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,173.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2524 | NA | 25 | 17 | WEBR2524MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2524M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,912.15 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 24 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2524 | NA | 25 | 10 | WEBR2524FS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2524F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2524F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | |
฿ 3,258.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5/10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2528 | NA | 25 | 16 | WEBR2528MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2528M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,258.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5/10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2528 | NA | 25 | 10 | WEBR2528MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2528M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,258.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5/10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2528 | NA | 25 | 17 | WEBR2528MS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2528M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,866.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5/10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2528 | NA | 25 | 13 | WEBR2528FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2528F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,866.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5/10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2528 | NA | 25 | 10 | WEBR2528FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2528F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,866.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5/10 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2528 | NA | 25 | 17 | WEBR2528FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2528F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2528F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,318.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 32 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2532 | NA | 25 | 16 | WEBR2532MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2532M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,318.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 32 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2532 | NA | 25 | 13 | WEBR2532MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2532M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,318.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 32 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2532 | NA | 25 | 10 | WEBR2532MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2532M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 3,318.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 32 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2532 | NA | 25 | 17 | WEBR2532MS-D [ซ็อกเก็ตติดกล่อง] | WEBCR2532M-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532M-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,932.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 32 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2532 | NA | 25 | 16 | WEBR2532FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2532F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,932.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 32 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2532 | NA | 25 | 13 | WEBR2532FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2532F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,932.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 32 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2532 | NA | 25 | 10 | WEBR2532FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2532F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | ||
฿ 2,932.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 32 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊กตรง | 2532 | NA | 25 | 17 | WEBR2532FS-D 【ボックスレセプタクル】 | WEBCR2532F-1-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-2-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-3-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] | WEBCR2532F-7-D [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | วี· W · X | WEB |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250/350 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL | วิธีการล็อค | หมุนล็อค |
ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | ตำแหน่งปกติ | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | ชุบซิงค์/ซิงค์อัลลอย (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต) | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย |
สี | สีดำ | บันทึก | หลังจากเชื่อมต่อจะได้ระดับการป้องกัน IP67 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ | AC250V(r.m.s) / DC350V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง