(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางปลั๊กไฟ รุ่นช่องเสียบแบบกันหลุด 4 ช่อง รองรับพิกัดกระแสไฟฟ้า 15 A - 125 V
[คุณสมบัติ]
·รุ่นใหม่ที่ติดตั้งวาริสเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นป้องกันไฟกระชากได้ถูกนำมาใช้ในซีรีส์รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ที่มีการออกแบบที่เพรียวบางทำให้ประหยัดพื้นที่ได้ดีขึ้น
·อุปกรณ์ได้รับการปกป้องจากไฟกระชากฟ้าผ่าที่เข้าจากสายไฟและสายกราวด์ ซึ่งเกิดจากฟ้าผ่าโดยตรง และฟ้าแลบ
· มาตรฐาน มี LED เพื่อยืนยันการใช้พลังงานไฟฟ้าและ รุ่น มีระบบป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จะมี LED เพื่อยืนยันการทำงานของฟังก์ชั่นนี้
·ทั้งสองรุ่นอมีแม่เหล็กที่ด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
A8110 |
A8110LS |
A8111 |
A8116 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลั๊ก | รูปทรงช่องเสียบ | ฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 878.39 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | A-3 | A-3 รักษาการป้องกัน | - | - | ||
฿ 1,865.53 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | A-3 | A-3 รักษาการป้องกัน | อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า | ฟังก์ชั่น ป้องกันฟ้าผ่า (พร้อม LED สำหรับยืนยันการทำงาน) | ||
฿ 688.05 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | A-3 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | - | - | |
฿ 1,159.57 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | สำหรับ ชุดสายไฟ | A-3 รักษาการป้องกัน | - | - |
กำลังโหลด …
จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 3 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | สายกราวดหุ้มฉนวน ชนิด 2P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง