(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบบปลั๊กเสียบ บ แบบมีฉนวน ชนิด คอนเนคเตอร์ (หางปลา เอนกประสงค์) [ช่วง สายไฟ รองรับการใช้งาน (มม.2)]1.0 ถึง 1.65
รหัสสินค้า |
---|
FVDDF1.25-187A-5(BZ) |
FVDDF1.25-187A-8(BZ) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,409.90 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 0.5 | ||
฿ 5,165.54 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 0.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | ประเภทการแทรก | Series | 187 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 18.7 | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | สีแดง | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(ตารางมิลลิเมตร) | 1.0 ถึง 1.65 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน(มิลลิเมตร) | 3.5 | ความกว้างของ เทอร์มินอล (B)(มิลลิเมตร) | 5.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง