(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบุลเล็กมีฉนวนกันความร้อน (หางปลาอเนกประสงค์)
รหัสสินค้า |
---|
CVDAGF1.25-5 |
FVDGM1.25-5 |
FVDGM2-7 |
PCF-0.5 |
PCF-1.25 |
PCF-2 |
PCM-0.5 |
PCM-1.25 |
PCM-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | มาตรฐาน ตัวแทน | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ เทอร์มินอล (B) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,272.28 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | 24 | - | ไวนิล | สีแดง | UL / CSA | 1 ถึง 1.65 | 3.5 | 4.0 | ||
฿ 9,855.46 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | - | 20.2 | - | ไวนิล | สีแดง | UL / CSA | 1 ถึง 1.65 | 3.5 | 4.0 | ||
฿ 11,242.46 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | 20.2 | - | ไวนิล | สีน้ำเงิน | UL / CSA | 1.65 ถึง 2.63 | 4.3 | 4.95 | ||
฿ 417.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | 10 | 1.7 | 24.5 | # 20 ถึง 18 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ใส | UL | 0.5 ถึง 0.75 | 3.1 | 2.0 | ||
฿ 675.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 1.8 | 26.2 | # 18 ถึง 16 | [ไนล่อน] ไนล่อน | สีแดง | UL | 0.75 ถึง 1.25 | 3.5 | 3.95 | ||
฿ 6,659.28 ฿ 3,839.07 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.4 | 26.2 | # 14 | [ไนล่อน] ไนล่อน | สีน้ำเงิน | UL | 2 | 3.9 | 3.95 | ||
฿ 675.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.7 | 26.5 | # 20 ถึง 18 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ใส | UL | 0.5 ถึง 0.75 | 3.1 | 2.0 | ||
฿ 6,357.76 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.8 | 27.7 | # 18 ถึง 16 | [ไนล่อน] ไนล่อน | สีแดง | UL | 0.75 ถึง 1.25 | 3.5 | 4.0 | ||
฿ 675.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 2.4 | 27.7 | # 14 | [ไนล่อน] ไนล่อน | สีน้ำเงิน | UL | 2 | 3.9 | 4.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | รูปทรง ขั้วต่อแบบ Bullet Terminal |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง