(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลอกทับ (ชนิด P / คอนเนคเตอร์ เอนกประสงค์)
รหัสสินค้า |
---|
P2 |
P5.5 |
P8 |
P14 |
P22 |
P-1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.90 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 2.3 | 4.1 | 8 | UL / JIS / CSA | 1.04 ถึง 2.63 | ||
฿ 337.85 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 3.4 | 5.4 | 8.5 | UL / JIS / CSA | 2.63 ถึง 6.64 | ||
฿ 558.74 ฿ 335.36 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.5 | 7 | 9.5 | UL / JIS / CSA | 6.64 ถึง 10.52 | ||
฿ 1,075.07 ฿ 652.57 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.8 | 8.9 | 11 | UL / JIS / CSA | 10.52 ถึง 16.78 | |||
฿ 1,877.13 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 7.7 | 11.3 | 13.5 | UL / JIS / CSA | 16.78 ถึง 26.66 | ||
฿ 253.00 ฿ 135.66 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.7 | 3.3 | 8 | UL / CSA | 0.25 ถึง 1.65 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แขนเสื้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง