1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ XA (สำหรับการเชื่อมต่อรีเลย์)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์ XA (สำหรับการเชื่อมต่อรีเลย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์มีพิทช์ 2.5 มม. และล็อคแข็งแรงสำหรับการใช้งานร่วมกับรีเลย์และแผ่นวงจร

[คุณสมบัติ]
·ช่องเสียบรีเลย์ขนาด 2.5 มม. เข้ากันได้กับซ็อกเก็ต XA ที่มีอยู่ก่อนหน้า
·นอกเหนือจากการ รองรับการใช้งาน กับตัวยึดที่เชื่อถือได้อย่างยิ่งแล้ว ผลิตภัณฑ์ นี้ยังสามารถต่อเข้ากับแผงควบคุมได้
·สอดคล้องกับ ช่องเสียบ XA ที่มีอยู่ก่อนหน้า
·แลนซ์ชนิด หน้าสัมผัส ด้านใน
· รองรับการใช้งาน กับการ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
· รีเทนเนอร์
· กลไก ล็อค แข็งแกร่ง

รหัสสินค้า
XAP-02V-1
XAP-03V-1
XAP-04V-1
XAP-05V-1
XAP-06V-1
XAP-07V-1
XAP-08V-1
XAP-09V-1
XAP-10V-1
XAP-11V-1
XAP-12V-1
XAP-13V-1
XAP-14V-1
XAP-15V-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด

฿ 54.55

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 2

฿ 5.70

CONNECTOR 10 ชิ้น 5 วัน 3

฿ 81.07

CONNECTOR 3 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 4

฿ 54.82

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 5

฿ 60.33

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน 6

฿ 61.84

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7

฿ 31.51

CONNECTOR 9 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 29.53

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9

฿ 125.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 72.39

CONNECTOR 8 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11

฿ 72.39

CONNECTOR 9 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12

฿ 68.58

CONNECTOR 8 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 13

฿ 72.39

CONNECTOR 8 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 14

฿ 256.87

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X วี· W · X XA
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC3
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเสื้อปลั๊ก
สเปค สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต คุณสมบัติ รุ่นมาตรฐาน สี ธรรมชาติ (สีขาว)
พิทช์(มิลลิเมตร) 2.5