(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ รีเลย์ ชนิดเล็กนี้มาพร้อมกับ กลไก ล็อค แผงควบคุมและให้ความน่าเชื่อถือสูงด้วยขนาดที่เล็กกว่า การออกแบบ หนาแน่นมากขึ้นและการใช้กระแสไฟฟ้าไมโคร
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ รีเลย์ ขนาดเล็กชนิดนี้มี พิทช์ 2.5 มม. ให้ความน่าเชื่อถือสูงด้วยขนาดที่เล็กลง การออกแบบ หนาแน่นยิ่งขึ้นและการใช้กระแสไฟฟ้าไมโคร
· ความดัน หน้าสัมผัส สูง, หน้า หน้าสัมผัส คู่
· ตัวเสื้อ ประเภทเชลล์
· ใช้กับแผงควบคุมได้หลากหลาย
▪ กลไกการล็อคแขน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 232.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | ||
฿ 67.81 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 3,224.78 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | ||
฿ 86.67 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 3,827.83 ฿ 1,938.80 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | ||
฿ 75.05 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 4.37 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | |||
฿ 90.64 ฿ 28.11 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 52.18 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | |||
฿ 87.72 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 6.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | |||
฿ 152.39 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 5.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | |||
฿ 112.95 ฿ 67.80 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 75.25 | CONNECTOR | 25 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | |||
฿ 143.16 | CONNECTOR | 3 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 37.06 | CONNECTOR | 6 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | |||
฿ 1,427.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 162.37 | CONNECTOR | 3 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 11 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | ||
฿ 16.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 11 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | |||
฿ 365.08 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | ||
฿ 173.92 | CONNECTOR | 3 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | AC/DC3 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 10.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | AC/DC2 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีดำ | |||
฿ 62.12 | CONNECTOR | 15 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | AC/DC2 | ตัวเสื้อปลั๊ก | สำหรับ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ต | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 259.85 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | ||
฿ 3.34 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 8 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | |||
฿ 3,586.59 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | ||
฿ 98.10 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 4.00 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | |||
฿ 108.58 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 4.88 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | |||
฿ 549.06 ฿ 338.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | |||
฿ 2,772.48 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | ||
฿ 16.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | |||
฿ 3,194.62 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | ||
฿ 46.69 | CONNECTOR | 7 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | |||
฿ 30.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | |||
฿ 2,923.98 ฿ 2,047.08 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 98.10 | CONNECTOR | 6 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | ||
฿ 19.05 | CONNECTOR | 6 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | |||
฿ 50.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | |||
฿ 37.06 | CONNECTOR | 6 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | |||
฿ 20.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 11 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | |||
฿ 23.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 11 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | |||
฿ 625.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | ||
฿ 4,458.17 ฿ 2,637.01 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | AC/DC3 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) | ||
฿ 2,977.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | AC/DC2 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีดำ | |||
฿ 30.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | AC/DC2 | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | สำหรับ หน้าสัมผัสขาพิน | สีขาว (ธรรมชาติ) |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SM |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง