1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาท์พุต D5 V DC และ 12 V DC, ติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail, ชนิดโปรไฟล์ต่ำ (ซีรีส์ DR)

SWITCHING POWER SUPPLY

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาท์พุต D5 V DC และ 12 V DC, ติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail, ชนิดโปรไฟล์ต่ำ (ซีรีส์ DR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,094.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น ตู้พักสายไฟ มีความลึกน้อยกว่าและเหมาะสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย เสริมสำหรับ รีเลย์
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ชนิด Low Profile มีความลึก 56 มม. (ลดลงประมาณ 44% จากซีรี่ส์ MDR / SDR)
·ใช้กับราง DIN 35 มม.
·ขั้วต่อ ชนิดสกรู เพื่อให้เชื่อมต่อได้ง่าย
· กล่องเรซิ่น (15 ถึง 100 W)

 

รหัสสินค้า
DR-60-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,094.27

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม ความจุ(W) 60 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า AC/DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 12 V DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต รูปแบบ ยุโรป
มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / TUV ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 93 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 78
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 56 พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC(A) 4.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR-60-12 ในชุด สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาท์พุต D5 V DC และ 12 V DC, ติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail, ชนิดโปรไฟล์ต่ำ (ซีรีส์ DR)