4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
DC24V Output DIN Rail Mount Low Profile Type (DR Series)

Part Number Configured Part Number is shown.

Basic Information

Shape DIN rail direct attachment Single/multi Single Input Voltage AC/DC
Output voltage (Single only) DC24V Input/output terminal shape European format Representative Standard CE / CUL / TUV
Dimension height(mm) 93 Dimension depth(mm) 56

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Shape

    • DIN rail direct attachment
  • Capacity(W)

    • 15.2
    • 36
    • 60
    • 100.8
  • Single/multi

    • Single
  • Input Voltage

    • AC/DC
  • Output voltage (Single only)

    • DC24V
  • Input/output terminal shape

    • European format
  • Representative Standard

    • CE
    • CUL
    • TUV
  • Dimension height(mm)

    • 93
  • Dimension width(mm)

    • 25
    • 78
    • 100
  • Dimension depth(mm)

    • 56
  • Rated output current 1 for DC 24 V(A)

    • 0.63
    • 1.5
    • 2.5
    • 4.2
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 3 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry