(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Orient Electronics เป็นผู้ผลิตอันดับ 1 จากตลาดอุปกรณ์จ่ายไฟในประเทศเกาหลี
[คุณสมบัติ]
· Orient Electronics มีส่วนแบ่งการตลาดในเกาหลีอันดับต้น
· ปรับปรุงการใช้งานด้วยฝาครอบแบบพับได้ (เปิด/ปิด)
· ยังมีกลุ่มสินค้ารางปีกนก DIN rail สำหรับติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
RNS-2006 |
RNS-2006-DIN |
RNS-2010 |
RNS-2010-DIN |
RNS-2020 |
RNS-2020-DIN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.81 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ยึดด้วย สกรู | ||
฿ 844.45 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 736.51 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยึดด้วย สกรู | |
฿ 876.19 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รางปีกนก (DIN Rail) | |
฿ 800.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | ยึดด้วย สกรู | ||
฿ 634.56 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | รางปีกนก (DIN Rail) |
กำลังโหลด …
การกำหนดค่าวงจร | 1 เฟส | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ยึด | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 90.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 40 |
ชนิด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง