1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์ปุ่มกด (ไม่เรืองแสง ø16) [C1S02-R120]

PUSH BUTTON SWITCHE

สวิตช์ปุ่มกด (ไม่เรืองแสง ø16) [C1S02-R120]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 340.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Deka เป็นผู้ผลิตสวิตช์ระดับชั้นนำในไต้หวัน
สวิตช์ปุ่มกดเรืองแสง ø16 ที่มีการการออกแบบกันน้ำเป็นพิเศษ

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกด รูปลักษณ์น่าสนใจและราคาต่ำ
· พื้นผิวปุ่มกดแบบโค้ง ทำให้พอดีกับนิ้วมือ
· เทคโนโลยีงานขึ้นรูปพลาสติกชั้นนำของอุตสาหกรรมส่งผลให้ได้แผงอุปกรณ์ควบคุมสวยงาม
· สกรูหมุนราบรื่น เพื่อการทำงานง่าย
· สวิตช์มีความน่าเชื่อถือสูง พร้อมการออกแบบกันน้ำพิเศษ

รหัสสินค้า
C1S02-S220R-H11 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 340.65

฿ 120.52

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ16 รูปทรง เป็นมุมฉาก ชนิด ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง
การทำงานของ สวิตช์กด ชั่วขณะ สีของปุ่ม สีแดง รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 40.5 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน UL
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 18 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1A
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (ui)(V) 250 จัดอันดับกระแสไฟฟ้า (lth)(A) 3 คะแนน LED: 24 V AC / DC(mA)
โครงสร้างในการป้องกัน IP65 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +55

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C1S02-S220R-H11 ในชุด สวิตช์ปุ่มกด (ไม่เรืองแสง ø16) [C1S02-R120]