1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถอดได้/มาตรฐาน [RCV-100]【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ถอดได้/มาตรฐาน [RCV-100]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 108.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Taiwan KSS Inc. เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับการเดินสายไฟระดับแนวหน้าของโลก

[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐานที่สามารถถอดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้
· สายรัดที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยการถอดตัวล็อคออกหลังจากรัดสายรัดสายไฟแล้ว

รหัสสินค้า
RCV-100-100PACK
RCV-150-100PACK
RCV-200-100PACK
RCV-300-100PACK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 108.96

CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 251023.6

฿ 180.19

CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 391504.6

฿ 238.86

CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 552004.6

฿ 465.15

CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 883004.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน สี ขาว ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) วัสดุ (รายละเอียด) ไนล่อน 66
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -40 ถึง +85 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(P) 100