(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์มาตรฐาน CC-Link พร้อมชุดสายไฟและคอนเนคเตอร์ขั้นตอนเดียวเพื่อช่วยประหยัดเวลาทำงาน
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ IDC ในตัว ใช้เพียงคีมในการต่อ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะพิเศษ
· เชื่อมต่อสายไฟเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ 0.75 มม.2 ได้อย่างแน่นหนาง่ายดาย
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สูงสุด 10 A ต่อพิน
· มีคีย์บอกขั้วป้องกันการใส่ผิดทิศทาง
· เมื่อเชื่อมต่อกับซ็อกเก็ตยึดสายไฟ สต๊อปเปอร์แบบสลักล็อกจะช่วยให้การเชื่อมต่อมีความแน่นหนา
· มีชนิดติดตั้งพาแนลให้เลือกใช้เช่นกัน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต่อจำนวนพินขนาดเล็กที่มีกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้สูงสุดถึง 10 A
· หน้าสัมผัสการสื่อสารของอุปกรณ์ CC-Link
รหัสสินค้า |
---|
35805-6000-B0M GF |
35805-6000-BPM GF |
35805-6080-A00 GF |
35805-6080-AP0 GF |
35805-6180-A00 GF |
35805-6200-A00 GF |
35805-6200-AP0 GF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | คุณสมบัติ | ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) | สีของฝาปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link) | รองรับการใช้งานกับท่อระบายน้ำทิ้ง | 20 (0.5 มม.2 ) | ⌀ 2.2 ถึง 3 | สีแดง | ||
฿ 299.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link) | รองรับการใช้งานกับท่อระบายน้ำทิ้ง | 20 (0.5 มม.2 ) | ⌀ 2.2 ถึง 3 | สีแดง | ||
฿ 292.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | รุ่น A | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 18 (0.75 มม.2 ) | ⌀ 2.2 ถึง 3 | สีเทา | ||
฿ 293.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | รุ่น A | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 18 (0.75 มม.2 ) | ⌀ 2.2 ถึง 3 | สีเทา | ||
฿ 292.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | รุ่น A | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 18 (0.75 มม.2 ) | ⌀ 2 ถึง 2.3 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 293.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | รุ่น A | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 20 (0.5 มม.2 ) | ⌀ 1.6 ถึง 2 | สีเหลือง | ||
฿ 293.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | รุ่น A | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 20 (0.5 มม.2 ) | ⌀ 1.6 ถึง 2 | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | หมายเลข | หมายเลข | 3 |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนพิน | 5 | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC250 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | เชื่อม ความดัน | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | การชุบผิว (หน้าสัมผัส) | ส่วนหน้าสัมผัส: สารตั้งต้นนิกเกิล, ทอง | ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง