(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษและการปรับสภาพ ขดลวด
· คอนเนคเตอร์ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน เรียบง่ายเชื่อถือได้และ ยูนิไฟต์ ซึ่งใส่เพียงแค่ ขดลวด แล้วจีบด้วยคีม
•สอดคล้องกับ สายแพ พิทช์ แบน 4 คอร์/แกน 2.54 มม. ที่ใช้ใน ต่อเชื่อมแบบบัส สนาม และระบบ อุปกรณ์ควบคุม เซนเซอร์ หลากหลาย
•เป็น คอนเนคเตอร์ แบบหล่อ คู่ เกลียวนอก-เกลียวใน ซึ่งอนุญาตให้ รีเลย์ 1 ประเภทและสาขา T
·บรรลุความน่าเชื่อถือในการ หน้าสัมผัส สูงผ่านโครงสร้างหน้า หน้าสัมผัส 4 จุด
รหัสสินค้า |
---|
38102-0018-000 FL |
38102-F020-H00 FL |
38102-W022-W00 FL |
38104-0018-000 FL |
38104-0020-100 FL |
38104-E018-E00 FL |
38104-E020-G00 FL |
38104-F018-F00 FL |
38104-F020-H00 FL |
38104-H022-K00 FL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงคอนเนคเตอร์ | จำนวนพิน | สเปค | การชุบผิว (หน้าสัมผัส) | ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) | สีของตัวเรือน | สีของฝาปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.72 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 42 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 2 | สำหรับ สายแพ | ส่วนหน้าสัมผัส:พื้นผิวนิกเกิลผิวทอง | 18 (0.75 มม.2 ) | φ2.54 / พิทช์:2.54 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 520.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 2 วัน | แบบกลม | 2 | สำหรับ สายไฟกลม | ส่วนหน้าสัมผัส: ทองที่มีสารตั้งต้นนิกเกิล | 20 (0.5 มม.2 ) | φ1.8ถึง 2.1 | สีเทา | สีเหลือง | ||
฿ 506.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 2 วัน | แบบกลม | 2 | สำหรับ สายไฟกลม | ส่วนหน้าสัมผัส: ทองที่มีสารตั้งต้นนิกเกิล | 22 (0.3 มม. ²) | φ 1.4 ถึง 1.7 | ขาว | สีชมพู | ||
฿ 144.82 ฿ 118.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4 | สำหรับ สายแพ | ส่วนหน้าสัมผัส: ทองที่มีสารตั้งต้นนิกเกิล | 18 (0.75 มม.2 ) | φ2.54 / พิทช์:2.54 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 191.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4 | สำหรับ สายแพ | ส่วนหน้าสัมผัส: ทองที่มีสารตั้งต้นนิกเกิล | 20 (0.5 มม.2 ) | φ2.54 / พิทช์:2.54 | สีเทา | สีดำ | ||
฿ 200.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4 | สำหรับ สายไฟกลม | ส่วนหน้าสัมผัส:พื้นผิวนิกเกิลผิวทอง | 18 (0.75 มม.2 ) | φ2.1ถึง 2.4 | สีดำ | ส้ม | ||
฿ 182.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4 | สำหรับ สายไฟกลม | ส่วนหน้าสัมผัส:พื้นผิวนิกเกิลผิวทอง | 20 (0.5 มม.2 ) | φ2.1ถึง 2.4 | สีเทา | ส้ม | ||
฿ 186.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4 | สำหรับ สายไฟกลม | ส่วนหน้าสัมผัส:พื้นผิวนิกเกิลผิวทอง | 18 (0.75 มม.2 ) | φ1.8ถึง 2.1 | สีดำ | สีเหลือง | ||
฿ 206.86 ฿ 99.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4 | สำหรับ สายไฟกลม | ส่วนหน้าสัมผัส:พื้นผิวนิกเกิลผิวทอง | 20 (0.5 มม.2 ) | φ1.8ถึง 2.1 | สีเทา | สีเหลือง | ||
฿ 322.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4 | สำหรับ สายไฟกลม | ส่วนหน้าสัมผัส:พื้นผิวนิกเกิลผิวทอง | 22 (0.3 มม. ²) | φ1.1ถึง 1.4 | ขาว | ขาว |
กำลังโหลด …
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | หมายเลข | หมายเลข | 3 | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC / DC160 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | เชื่อม ความดัน | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย |
การชุบผิว (นอกเหนือจากหน้าสัมผัส) | ส่วนเชื่อม: นิกเกิล | ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง